990-6161A-019

신호 선 연결

  1. 배터리 차단기 아래의 스위치로 각 모듈형 배터리 캐비닛에 ID를 지정합니다. 내부 배터리가 포함된 UPS 설치 절차 또는 외부 배터리용 UPS 설치 절차의 설치 개요 이미지 번호에 따라 ID를 지정하십시오.

    모듈형 배터리 캐비닛 전면 모습

  2. 모든 모듈형 배터리 캐비닛 사이에 제공된 신호 선 연결:
    1. 모듈형 배터리 캐비닛 사이에 제공된 신호 선 0W12908을 보드 640-7572의 J8008에서 J8007로 연결합니다.
    2. 모듈형 배터리 캐비닛 사이에 제공된 신호 선 0W76627을 보드 640-7572의 J8011에서 J8014로 연결합니다.
    3. 마지막 모듈형 배터리 캐비닛의 사용되지 않은 J8007 커넥터에 단자 플러그(T)를 장착합니다.
    모듈형 배터리 캐비닛 3 모듈형 배터리 캐비닛 2 모듈형 배터리 캐비닛 1

    두 개의 모듈형 배터리 캐비닛 전면 모습

  3. 인접 UPS 포함 설치의 경우:
    1. 신호 선 0W12908을 모듈형 배터리 캐비닛 1의 보드 640-7572상의 J8008에 연결하고, 오른쪽 측면을 통해 배선한 뒤, 해당 신호 선을 UPS 설치 설명서에 따라 UPS 내에 연결합니다.
    2. 제공된 신호 선 0W76627을 모듈형 배터리 캐비닛 1의 보드 640-7572상의 J8011에 연결하고, 오른쪽 측면을 통해 배선한 뒤, 해당 신호 선을 UPS 설치 설명서에 따라 UPS 내에 연결합니다.
  4. 원격 UPS 포함 설치의 경우:
    1. 신호 선을 모듈형 배터리 캐비닛 1의 보드 640-7572상의 J8008에 연결하고, 오른쪽 측면을 따라 모듈형 배터리 캐비닛 상단을 통해 배선한 뒤, 해당 신호 선을 UPS 설치 설명서에 따라 UPS 내에 연결합니다.
      주의: 제공된 신호 선 0W12908은 원격 UPS 설치에 사용할 만큼 길지 않습니다. 5m 신호 선(0J-0W4527) 또는 50m 신호 선(0J-0W3758)을 Schneider Electric에서 주문할 수 있습니다. 다른 길이의 신호 선이 필요하다면 Schneider Electric에 문의하십시오. 이 신호 선은 Class 2/SELV로 분류됩니다.
    2. 신호 선을 모듈형 배터리 캐비닛 1의 보드 640-7572상의 J8011에 연결하고, 왼쪽 측면을 따라 모듈형 배터리 캐비닛 상단을 통해 배선한 뒤, 해당 신호 선을 UPS 설치 설명서에 따라 UPS 내에 연결합니다.
      주의: 제공된 신호 선 0W76627은 원격 UPS 설치에 사용할 만큼 길지 않습니다. 제공된 신호 선 0W76627의 커넥터는 올바른 길이의 신호 선을 만들 때 재사용하십시오. 이 신호 선은 non-Class 2/non-SELV로 분류됩니다.

      내부 배터리 포함 UPS용 신호 선

      외부 배터리용 UPS용 신호 선

    원격 UPS 포함 설치를 위한 모듈형 배터리 캐비닛 1 전면 모습

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.