990-91317G-031

Tillbehör (optioner)

Konfigurationsalternativ

  • eConversion-läge

  • Kompakt design, högdensitetsteknik och modulär arkitektur

  • Interna batterimoduler

  • Enkelmatad eller dubbelmatad försörjning

  • Upp till 4+0 UPS-enheter parallellt för kapacitet

  • Upp till 3+1 UPS-enheter parallellt för redundans

  • Kabelingång bakifrån

  • EcoStruxure IT-kompatibel

  • Generatorkompatibel

  • Pekskärms-LCD

  • Byte av kraftmodul i samtliga driftlägen (Live Swap)*

  • ECO-läge

Tillbehör/optioner

Se Vikt och dimensioner för alternativ.

OBS: Alla hårdvarualternativ som anges här är kanske inte tillgängliga i alla regioner.

Effektmodul

  • Effektmodul 50 kW 400 V (GVPM50KD)

  • Effektmodul 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Modulärt batteriskåp

Modulärt batteriskåp inklusive batteribrytare.

  • Modulärt batteriskåp för upp till sex smarta modulära batteristrängar (GVSMODBC6)

  • Modulärt batteriskåp för upp till nio smarta modulära batteristrängar (GVSMODBC9)

Underhållsbypasspanel

Underhållsbypasspanel för fullständig isolering av UPS under servicedrift. Endast för single UPS eller 1+1 parallellsystem för redundans.

  • 10–20 kW bypasspanel (GVSBPSU10K20H)

  • 20–60 kW bypasspanel (GVSBPSU20K60H)

Underhållsbypasspanel för två parallellkopplade UPS:er

Underhållsbypasspanel för fullständig isolering av två UPS-enheter i ett parallellt system. 10–50 kW i 1+1 parallellredundant system, 20–100 kW i 2+0 parallellt system för kapacitet.

  • 10–30 kW bypasskåp (GVSBPAR10K30H)

  • 40–50 kW bypasskåp (GVSBPAR40K50H)

Tillbehör

  • Tomt tillbehörsskåp (GVEAC7)

Externt placerad larmpanel

  • Externt placerad larmpanel (GVSOPT036)

Installationskit

  • Jordbävningskit för UPS (GVSOPT002)

  • Parallellkit för UPS (GVSOPT006)

  • Live Swap-sats för UPS (GVSOPT039)

Valfritt nätverkskort

  • Nätverkskort LCES2 med Modbus-, Ethernet- och AUX-sensorer (AP9644)

Luftfilter

  • Luftfiltersats (GVSOPT001)

Batterimoduler

9 Ah smarta batterimoduler med hög kapacitet. Denna typ av batterimodul levereras i UPS-modeller med förinstallerade batteristrängar.

  • Galaxy VS 9 Ah smarta batterimoduler med hög kapacitet (GVSBTHU)

  • Galaxy VS 9 Ah smarta modulära batteristrängar med hög kapacitet (GVSBTH4)

9 Ah smarta batterimoduler med hög kapacitet och lång livslängd. För denna typ av batterimodul väljer du en UPS-modell utan förinstallerade batteristrängar.

  • Galaxy VS 9 Ah smart batterimodul med lång livslängd och hög kapacitet (GVSBTHULL)

  • Galaxy VS 9 Ah smart modulär batteristräng med lång livslängd och hög kapacitet (GVSBTH4LL)

OBS: Använd alltid samma typ av batterimodul i hela UPS-systemet. Blanda inte olika typer av batterimoduler.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.