990-91317C-031

Kapacitetsbegränsning beroende på lastens effektfaktor

0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan kapacitetsbegränsning.

UPS-storlek UPS-utgång
Induktiv ström Kapacitiv ström
PF=1 PF=0,7 PF=0,8 PF=0,9 PF=0,9 PF=0,8 PF=0,7
20 kVA/kW

20 kVA/14 kW

20 kVA/16 kW

20 kVA/18 kW

20 kVA/18 kW

20 kVA/16 kW

20 kVA/14 kW

30 kVA/kW

30 kVA/21 kW

30 kVA/24 kW

30 kVA/27 kW

30 kVA/27 kW

30 kVA/24 kW

30 kVA/21 kW

40 kVA/kW

40 kVA/28 kW

40 kVA/32 kW

40 kVA/36 kW

40 kVA/36 kW

40 kVA/32 kW

40 kVA/28 kW

50 kVA/kW

50 kVA/35 kW

50 kVA/40 kW

50 kVA/45 kW

50 kVA/45 kW

50 kVA/40 kW

50 kVA/35 kW

60 kVA/kW

60 kVA/42 kW

60 kVA/48 kW

60 kVA/54 kW

60 kVA/54 kW

60 kVA/48 kW

60 kVA/42 kW

80 kVA/kW

80 kVA/56 kW

80 kVA/64 kW

80 kVA/72 kW

80 kVA/72 kW

80 kVA/64 kW

80 kVA/56 kW

100 kVA/kW

100 kVA/70 kW

100 kVA/80 kW

100 kVA/90 kW

100 kVA/90 kW

100 kVA/80 kW

100 kVA/70 kW

QR code for this page

Var det här till hjälp?