Åtkomst till ett konfigurerat nätverkshanteringsgränssnitt
Nätverkshanteringskortet för webbgränssnitt är
kompatibelt med:
Windows® operativsystem:
-
Microsoft® Internet Explorer® (IE) 10.x eller högre, med kompatibilitetsvisning aktiverad.
-
Den senaste versionen av Microsoft Edge
Alla operativsystem:
-
De senaste versionerna av Mozilla® Firefox® eller Google® Chrome®
Nedanstående procedur beskriver hur du öppnar nätverkshanteringsgränssnittet från ett webbgränssnitt. Om det är aktiverat är det också möjligt att använda följande gränssnitt:
-
SSH
-
SNMP
-
FTP
-
SFTP
Nätverkshanteringskortet stöder NTP-anslutning för synkronisering av tid. Se till att endast ett nätverkshanteringsgränssnitt i hela UPS-systemet (singel eller parallellt) är inställt för att synkronisera tiden.
Du kan använda något av följande protokoll när du använder webbgränssnittet:
-
HTTP-protokollet (inaktiverat som standard), som tillhandahåller autentisering med användarnamn och Pin men ingen kryptering.
-
HTTPS-protokollet (aktiverat som standard) som ger extra säkerhet via Secure Socket Layer (SSL); krypterar användarnamn, Pin och data som överförs; och verifierar nätverkhanteringskort med hjälp av digitala certifikat.
Som standard inaktiveras SNMP-protokoll på nätverkskortet för att undvika risker för cybersäkerhet. SNMP-protokoll måste vara aktiverade för att kunna använda övervakningsfunktionerna på nätverkshanteringskortet, eller för att ansluta till EcoStruxure IT Gateway eller StruxureWare Data Center Expert. Du kan aktivera och använda något av dessa SNMP-protokoll:
-
SNMPv1, vilket ger minimal säkerhet. Om du använder detta protokoll rekommenderar Schneider Electric att du anpassar åtkomstkontrollparametrarna för att förbättra säkerheten.
-
SNMPv3, som ger extra säkerhet genom både kryptering och autentisering. Schneider Electric rekommenderar att du använder detta protokoll för bättre säkerhet och för att anpassa åtkomstkontrollparametrarna.