990-91317C-031

Batterier

Slutspänning vid urladdning

Spänningen är 1,6 till 1,75 per cell beroende på urladdningsförhållandet.

Batterispänningsfönster

  Snabbladdning 2,38 Vpc Nominal 2,0 Vpc Minimum 1,6 Vpc
Batterispänning (DC) 571,2 480 384

Batteridriftstid i minuter

400 V-UPS

UPS-storlek 10 kW 15 kW 20 kW
Antal modulära batteristrängar
1

8,5

Ej tillämpligt Ej tillämpligt
2

22,5

12,5

8,5

QR code for this page

Var det här till hjälp?