Zgodność z normami
Zasady bezpieczeństwa | IEC 62040-1: 2008-06,
1. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część
1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa
UPS IEC 62040-1: 2013-01, 1. poprawka 1. wydanie 5. wydanie UL 1778 |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2005-10,
2. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część
2: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) C2 FCC sekcja 15 ustęp B, Klasa A IEE C62.41-1991 kategoria lokalizacji B2, Zalecana przez IEEE praktyka dotycząca fali napięciowej w obwodach AC o niskim napięciu |
Transport | IEC 60721-4-2 Poziom 2M1 |
Wstrząsy | ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD Wstępnie zatwierdzony; Sds=1,33 g dla z/h=1 i Sds=1,63 g dla z/h=0; Ip= 1,5 |
Wydajność
Wydajność zgodnie z: IEC 62040-3: 2021, 3. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 3: Metoda wyliczania wydajności i wymagań testowych.
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3, klauzula 5.3.4): VFI-SS-11
Regionalna zgodność przeciwwstrząsowa
Certyfikat dostępny na wniosek.
Kraj/region | Numer kodu | Poziom zagrożenia na parterze | Poziom zagrożenia na dachu |
---|---|---|---|
Argentyna | INPRES-CIRSOC103 | Strefa 4 | Strefa 4 |
Australia | AS 1170.4-2007 | Z = 0,22 | Z = 0,22 |
Kanada* | 2020 NBCC | Sa = 2.0 | Sa = 1,46 |
Chile | NCh 433.Of1996 | Strefa 3 | Strefa 2 |
Chiny | GB 50011-2010 (2016) | αMax = 1,4 | αMax = 1,2 |
Europa | Eurocode 8 EN1998-1 | αgR = 0,45 | αgR = 0,3 |
Indie | IS 1893 (Część 1) : 2016 | Z = 0,36 | Z = 0,36 |
Japonia | Prawo dot. standardów budowlanych | Strefa A | Strefa A |
Nowa Zelandia | NZS 1170.5:2004+A1 | Z = 0,6 | Z = 0,42 |
Peru | N.T.E. - E.030 | Strefa 4 | Strefa 4 |
Rosja | SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) | MSK 10 | MSK 9 |
Tajwan | Kod projektów przeciwwstrząsowych CPA 2011 | SS D = 0,8 | SS D = 0,8 |
USA* | ASCE 7-16 / IBC 2018 | SDS = 2,0 | SDS = 1,47 |