990-91263A-032

ภาพรวมของชุดติดตั้ง

ชุดติดตั้ง 0H-9330

ชุดติดตั้ง 0H-9332

ชุดการไหวสะเทือนแบบเสริม GVSOPT002

ชิ้นส่วน ใช้ใน จำนวนหน่วย
สลักเกลียว M8 x 20 มม. พร้อมวงแหวนรอง ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็นทางเลือก) และ การติดตั้งขั้นสุดท้าย 12
สมอยึดด้านหลัง
870-97772
1
ขอเกี่ยวด้านหลัง
870-31131
1
ขอเกี่ยวด้านหน้า
870-31132
1
เพลตเชื่อมต่อด้านหลัง
870-31554
1

ชุดอุปกรณ์เสริม GVSOPT030

0H-1743

เฉพาะสำหรับการติดตั้งเข้ากับ UPS ที่อยู่ติดกันสำหรับแบตเตอรี่ภายนอก

ชิ้นส่วน ใช้ใน จำนวนหน่วย
ข้อรัดเชื่อมต่อ
870-32370
เชื่อมต่อตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 และ UPS ที่อยู่ติดกันไว้สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก 3
สกรู M6 x 16 มม. พร้อมแหวงรอง
803-0686A
3
น็อต M6 พร้อมแหวนรอง
3360687
3
สายรัดสายเคเบิล
820-0020
30
สลักเกลียว M8 x 25 มม. พร้อมวงแหวนรอง
803-8595A
เชื่อมต่อตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 และ UPS ที่อยู่ติดกันไว้สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก และ เชื่อมต่อสายไฟสำหรับ UPS ที่มีพิกัดสูงสุด 50 kW หรือ เชื่อมต่อสายไฟสำหรับ UPS ที่มีพิกัดสูงกว่า 50 kW 9
น็อต M8 พร้อมวงแหวนรอง
803-8007
9
สาย PE 0W13065 (สำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1) 1
สายไฟ DC 0W13071 (สำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1) 1
สายรัดสายเคเบิล
820-0176A
18
สายไฟ DC 0W13066 (สำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 2) เชื่อมต่อตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 และ UPS ที่อยู่ติดกันไว้สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก และ เชื่อมต่อสายไฟสำหรับ UPS ที่มีพิกัดสูงกว่า 50 kW 1
สายไฟ DC 0W13068 (สำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 3) 1
สายไฟ DC 0W13067 (สำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 4) 1
สายสัญญาณ 0W13070 เชื่อมต่อตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 และ UPS ที่อยู่ติดกันไว้สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก และ เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ 1
สายสัญญาณ 0W13069 1
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?