Tekniset tiedot
| HUOMAUTUS |
|---|
|
laitevaurion vaara
Katso UPS-järjestelmän tarkat tiedot UPS-asennusoppaasta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
|
Perusakkukaapin tekniset tiedot
VAARA |
|---|
|
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren
vaara
Perusakkukaappia saa käyttää ainoastaan
Galaxy VS UPS-, Galaxy VL UPS- tai Easy UPS 3-Phase Modular -laitteen
kanssa.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
| Kaupallinen viite | Akkutyyppi | Akkujen määrä |
|---|---|---|
| GVSCBC7C | XP12V1800* tai XP12-240 | 36 |
| GVSCBC7D | XP12-150 | 40 |
| GVSCBC7E | XP12-150 | 46 |
| GVSCBC10A2 | XP12-240 | 48 |
| GVSCBC10B2 | XP12-350 | 40 |
Laukaisuasetukset
Laukaisuasetukset pitää tarkistaa asennuksen aikana. Määritä laukaisuasetukset alla olevan taulukon mukaan.
GVSCBC7C
| UPSin nimellisteho | 20–50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehokerroin |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| Katkaisijan tyyppi | C25S3D + C253MG250D | – | ||||||||||
| Ir-asetus | 175 | 200 | 250 | 250 | ||||||||
| Im-asetus | 1 250 | |||||||||||
GVSCBC7D
GVSCBC7E
| UPSin nimellisteho | 20–50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehokerroin |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| Katkaisijan tyyppi | C25S3D + C253MG200D | ||||||||
| Ir-asetus | 140 | 160 | 200 | ||||||
| Im-asetus | 1 000 | ||||||||
GVSCBC10A2
| UPSin nimellisteho | 20–60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehokerroin |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| Katkaisijan tyyppi | C25S3D + C253MG250D | – | |||||||||||||
| Ir-asetus | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | ||||
| Im-asetus | 1 250 | ||||||||||||||
| UPSin nimellisteho | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehokerroin | 1 | ||||||
| Katkaisijan tyyppi | C25S3D + C253MG250D | ||||||
| Perusakkukaappien lukumäärä | 2 × GVSCBC10A2 | 2 × GVSCBC10A2 | 3 × GVSCBC10A2 | 3 × GVSCBC10A2 | 4 × GVSCBC10A2 | 4 × GVSCBC10A2 | 4 × GVSCBC10A2 |
| Ir-asetus | 225 | 250 | 225 | 250 | 225 | 250 | 250 |
| Im-asetus | 1 250 | ||||||
GVSCBC10B2
| UPSin nimellisteho | 20–80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehokerroin |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| Katkaisijan tyyppi | C40S3TM320D | |||||||||||
| Ir-asetus | 224 | 224 | 256 | 288 | 288 | 320 | 320 | |||||
| Im-asetus | 1 500 | |||||||||||
| UPSin nimellisteho | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehokerroin | 1 | ||||||
| Katkaisijan tyyppi | C40S3TM320D | ||||||
| Perusakkukaappien lukumäärä | 2 × GVSCBC10B2 | 2 × GVSCBC10B2 | 3 × GVSCBC10B2 | 3 × GVSCBC10B2 | 4 × GVSCBC10B2 | 4 × GVSCBC10B2 | 4 × GVSCBC10B2 |
| Ir-asetus | 288 | 320 | 288 | 320 | 288 | 320 | 320 |
| Im-asetus | 1 500 | ||||||
Suositellut kaapelikoot
VAARA |
|---|
|
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren
vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten
ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten
mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 95 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukkoon B.52.3 (52-C2) seuraavin ehdoin:
-
90 °C:n johtimet
-
ympäristön lämpötila 30 °C
-
kuparijohdinten käyttäminen
-
asennustapa C.
Suojamaadoituskaapelien (PE) koko perustuu standardin IEC 60364-4-54 artiklan 543 taulukkoon 54.3.
Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.
GVSCBC7C
| UPSin nimellisteho | 20–60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tehokerroin |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC– (mm2) | 50 | 70 | 70 | – | |||||
| Tasavirta-PE (mm2) | 25 | 35 | 35 | ||||||
GVSCBC7D
| UPSin nimellisteho | 20–30 kW | 40–50 kW | 60 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tehokerroin |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC– (mm2) | 16 | 35 | 35 | ||||||
| Tasavirta-PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | ||||||
GVSCBC7E
| UPSin nimellisteho | 20–60 kW | 80 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tehokerroin |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC– (mm2) | 35 | 50 | ||||
| Tasavirta-PE (mm2) | 16 | 25 | ||||
GVSCBC10A2
| UPSin nimellisteho | 20–80 kW | 100–120 kW | 150 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tehokerroin |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC– (mm2) | 50 | 70 | 70 | – | |||||
| Tasavirta-PE (mm2) | 25 | 35 | 35 | ||||||
| UPSin nimellisteho | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tehokerroin |
1 | ||||||
| Perusakkukaappien lukumäärä | 2 × GVSCBC10A2 | 2 × GVSCBC10A2 | 3 × GVSCBC10A2 | 3 × GVSCBC10A2 | 4 × GVSCBC10A2 | 4 × GVSCBC10A2 | 4 × GVSCBC10A2 |
| DC+/DC– (mm2) | 70 | ||||||
| Tasavirta-PE (mm2) | 35 | ||||||
GVSCBC10B2
| UPSin nimellisteho | 20–60 kW | 80–100 kW | 120–150 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tehokerroin |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC– (mm2) | 50 | 70 | 95 | ||||||
| Tasavirta-PE (mm2) | 25 | 35 | 50 | ||||||
| UPSin nimellisteho | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tehokerroin |
1 | ||||||
| Perusakkukaappien lukumäärä | 2 × GVSCBC10B2 | 2 × GVSCBC10B2 | 3 × GVSCBC10B2 | 3 × GVSCBC10B2 | 4 × GVSCBC10B2 | 4 × GVSCBC10B2 | 4 × GVSCBC10B2 |
| DC+/DC– (mm2) | 70 | 95 | |||||
| Tasavirta-PE (mm2) | 35 | 50 | |||||
Vääntömomentin tekniset tiedot
| Pultin koko | Vääntömomentti |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Käyttöympäristö
| Käyttö | Säilytys | |
|---|---|---|
| Lämpötila | 0–40 °C | –15–40 °C |
| Suhteellinen kosteus | 0–95 % ei tiivisty nesteeksi | 10–80 % ei tiivisty nesteeksi |
| Käyttökorkeus | 0–1 000 metriä | |
| Suojaluokitus | IP20 | |
| Väri | RAL 9003, kiiltotaso 85 % | |
Tyhjä tila
Perusakkukaappien paino ja mitat
| Kaupallinen viite | Paino (kg) | Korkeus (mm) | Leveys (mm) | Syvyys (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GVSCBC7C | 900 | 1900 | 710 | 845 |
| GVSCBC7D | 569 | 1900 | 710 | 845 |
| GVSCBC7E | 790 | 1900 | 710 | 845 |
| GVSCBC10A2 | 1102 | 1900 | 1010 | 845 |
| GVSCBC10B2 | 1368 | 1900 | 1010 | 845 |
VAARA