Caractéristiques
AVIS |
---|
risques de dommages à l'équipement
Reportez-vous au guide d'installation de l'ASI pour les
caractéristiques détaillées du système d'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Caractéristiques de l'armoire batterie classique
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
L'armoire batterie classique doit uniquement être
utilisée avec le système d'ASI Galaxy VS, Galaxy VL
ou Easy UPS 3-Phase Modular.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Réf. commerciale | Type de batterie | Nombre de blocs de batteries |
---|---|---|
GVSCBC7C | XP12V1800* ou XP12-240 | 36 |
GVSCBC7D | XP12-150 | 40 |
GVSCBC7E | XP12-150 | 46 |
GVSCBC10A2 | XP12-240 | 48 |
GVSCBC10B2 | XP12-350 | 40 |
Paramètres de déclenchement
Les paramètres de déclenchement doivent être contrôlés durant l'installation. Réglez les paramètres de déclenchement conformément au tableau approprié ci-dessous.
GVSCBC7C
Puissance nominale de l'ASI | 20-50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Type de disjoncteur | C25S3D + C253MG250D | N/A | ||||||||||
Paramètre Ir | 175 | 200 | 250 | 250 | ||||||||
Paramètre Im | 1 250 |
GVSCBC7D
GVSCBC7E
Puissance nominale de l'ASI | 20-50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Type de disjoncteur | C25S3D + C253MG200D | ||||||||
Paramètre Ir | 140 | 160 | 200 | ||||||
Paramètre Im | 1 000 |
GVSCBC10A2
Puissance nominale de l'ASI | 20-60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Type de disjoncteur | C25S3D + C253MG250D | N/A | |||||||||||||
Paramètre Ir | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | ||||
Paramètre Im | 1 250 |
Puissance nominale de l'ASI | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance | 1 | ||||||
Type de disjoncteur | C25S3D + C253MG250D | ||||||
Nombre d'armoires batterie classiques | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
Paramètre Ir | 225 | 250 | 225 | 250 | 225 | 250 | 250 |
Paramètre Im | 1 250 |
GVSCBC10B2
Puissance nominale de l'ASI | 20-80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Type de disjoncteur | C40S3TM320D | |||||||||||
Paramètre Ir | 224 | 224 | 256 | 288 | 288 | 320 | 320 | |||||
Paramètre Im | 1 500 |
Puissance nominale de l'ASI | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance | 1 | ||||||
Type de disjoncteur | C40S3TM320D | ||||||
Nombre d'armoires batterie classiques | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
Paramètre Ir | 288 | 320 | 288 | 320 | 288 | 320 | 320 |
Paramètre Im | 1 500 |
Sections de câbles recommandées
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
ne doit pas dépasser 95 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau B.52.3 (52-C2) de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
-
Méthode d'installation C
La section des câbles PE est conforme au tableau 54.3 de la norme CEI 60364-4-54, article 543.
Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme IEC.
GVSCBC7C
Puissance nominale de l'ASI | 20-60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) | 50 | 70 | 70 | N/A | |||||
PE DC (mm2) | 25 | 35 | 35 |
GVSCBC7D
Puissance nominale de l'ASI | 20-30 kW | 40-50 kW | 60 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 35 | ||||||
PE DC (mm2) | 10 | 16 | 16 |
GVSCBC7E
Puissance nominale de l'ASI | 20-60 kW | 80 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) | 35 | 50 | ||||
PE DC (mm2) | 16 | 25 |
GVSCBC10A2
Puissance nominale de l'ASI | 20-80 kW | 100-120 kW | 150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) | 50 | 70 | 70 | N/A | |||||
PE DC (mm2) | 25 | 35 | 35 |
Puissance nominale de l'ASI | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance |
1 | ||||||
Nombre d'armoires batterie classiques | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
DC+/DC- (mm2) | 70 | ||||||
PE DC (mm2) | 35 |
GVSCBC10B2
Puissance nominale de l'ASI | 20-60 kW | 80-100 kW | 120-150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) | 50 | 70 | 95 | ||||||
PE DC (mm2) | 25 | 35 | 50 |
Puissance nominale de l'ASI | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance |
1 | ||||||
Nombre d'armoires batterie classiques | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
DC+/DC- (mm2) | 70 | 95 | |||||
PE DC (mm2) | 35 | 50 |
Caractéristiques du couple de serrage
Taille de vis | Couple |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Dégagement
Poids et dimensions à l'expédition de l'armoire batterie classique
Réf. commerciale | Poids en kg | Hauteur en mm | Largeur en mm | Profondeur en mm |
---|---|---|---|---|
GVSCBC7C | 920 | 1980 | 815 | 970 |
GVSCBC7D | 589 | 1980 | 815 | 970 |
GVSCBC7E | 810 | 1980 | 815 | 970 |
GVSCBC10A2 | 1300 | 1980 | 1130 | 970 |
GVSCBC10B2 | 1532 | 1980 | 1130 | 970 |
Poids et dimensions de l'armoire batterie classique
Réf. commerciale | Poids en kg | Hauteur en mm | Largeur en mm | Profondeur en mm |
---|---|---|---|---|
GVSCBC7C | 900 | 1900 | 710 | 845 |
GVSCBC7D | 569 | 1900 | 710 | 845 |
GVSCBC7E | 790 | 1900 | 710 | 845 |
GVSCBC10A2 | 1102 | 1900 | 1010 | 845 |
GVSCBC10B2 | 1368 | 1900 | 1010 | 845 |
Environnement
En fonctionnement | Entreposage | |
---|---|---|
Température | 0 °C à 40 °C | -15 °C à 40 °C |
Humidité relative | 0 à 95 % sans condensation | 10 à 80 % sans condensation |
Altitude | 0 à 1 000 m | |
Catégorie de protection | IP20 | |
Couleur | RAL 9003, niveau de brillance 85 % |
Conformité
Sécurité | CEI 62040-1 : 2017, édition 2.0, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 1 : Règles de sécurité |
Performances | CEI 62040-3 : 2011-03, 2e édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 3 : Méthode de spécification des performances et exigences d'essais |
Caractéristiques environnementales | CEI 62040-4 : 2013-04, 1ère édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 4 : Aspects environnementaux – Exigences et rapports |
Indications | CE |
Système de mise à la terre | TN-C, TN-S, TT |
Catégorie de surtension | OVCIII |
Catégorie de protection | I |
Degré de pollution | 2 |