990-91262B-022

Specificaties voor 208 V-systemen

Ingangsspecificaties 208 V

Nominale waarde van UPS 10 kW met N+1 vermogensmodule 15 kW met N+1 vermogensmodule 20 kW met N+1 vermogensmodule 25 kW met N+1 vermogensmodule
Spanning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Aansluitingen

4-draads (L1, L2, L3, N, G) WYE (enkele netvoeding)
3-draads (L1, L2, L3, G) WYE (dubbele netvoeding)

Ingangsspanningsbereik (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

Frequentiebereik (Hz)

40-70

Nominale ingangsstroom (A) 31/30/28 47/45/42 62/60/56 78/75/71
Maximale ingangsstroom (A) 37/36/34 56/54/51 74/72/68 91/90/85
Begrenzing ingangsstroom (A) 39/37/35 58/55/52 77/74/70 91/91/87
Vermogensfactor ingang

0,99 bij 100% belasting.

Totale harmonische vervorming (THDI)

<6% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch)

Maximaal kortsluitvermogen

65 kA RMS

Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen

Overdrachttijd

Programmeerbaar en aanpasbaar 1-40 seconden

Nominale waarde van UPS 30 kW 40 kW 50 kW
Spanning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Aansluitingen

4-draads (L1, L2, L3, N, G) WYE (enkele netvoeding)
3-draads (L1, L2, L3, G) WYE (dubbele netvoeding)

Ingangsspanningsbereik (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

Frequentiebereik (Hz)

40-70

Nominale ingangsstroom (A)

93/90/85

124/119/113

155/149/141

Maximale ingangsstroom (A)

112/107/102

149/143/135

182/179/169

Begrenzing ingangsstroom (A)

115/110/104

153/147/139

182/182/174

Vermogensfactor ingang

0,99 bij belasting groter dan 50%
0,95 bij belasting groter dan 25%

Totale harmonische vervorming (THDI)

<3% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch)

Maximaal kortsluitvermogen

65 kA RMS

Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen

Overdrachttijd

Programmeerbaar en aanpasbaar 1-40 seconden

Specificaties voor bypass 208 V

Nominale waarde van UPS 10 kW met N+1 vermogensmodule 15 kW met N+1 vermogensmodule 20 kW met N+1 vermogensmodule 25 kW met N+1 vermogensmodule
Spanning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Aansluitingen 4-draads (L1, L2, L3, N, G) WYE
Bypass-spanningsbereik (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

Frequentiebereik (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren)

Nominale bypass-stroom (A) 29/28/27 44/42/40 58/56/53 73/70/66
Nominale nulstroom (A) 50/48/45 75/72/68 100/96/91 125/120/114

Maximaal kortsluitvermogen *

65 kA RMS

Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen van 400 A, energiecapaciteit van 33 kA2's

Nominale waarde van UPS 30 kW 40 kW 50 kW
Spanning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Aansluitingen 4-draads (L1, L2, L3, N, G) WYE
Bypass-spanningsbereik (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

Frequentiebereik (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren)

Nominale bypass-stroom (A) 87/84/80 117/112/106 146/140/133
Nominale nulstroom (A) 150/144/136 200/192/182 250/240/227

Maximaal kortsluitvermogen *

65 kA RMS

Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen van 400 A, energiecapaciteit van 33 kA2's

Uitgangsspecificaties 208 V

Nominale waarde van UPS 10 kW met N+1 vermogensmodule 15 kW met N+1 vermogensmodule 20 kW met N+1 vermogensmodule 25 kW met N+1 vermogensmodule
Spanning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Aansluitingen 4-draads (L1, L2, L3, N, G)
Spanningsregeling

Symmetrische belasting ± 1%
Asymmetrische belasting ± 3%

Capaciteit overbelasting

150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik)
125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik)
125% gedurende 1 minuut (op batterij)
125% continu (bypassbedrijf)
1000% gedurende 100 ms (bypassbedrijf)

Respons dynamische belasting

± 5% na 2 milliseconden
± 1% na 50 milliseconden

Uitgangsvermogensfactor 1
Nominale uitgangsstroom (A) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66
Frequentieregeling (Hz)

50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running

Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s)

Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Totale harmonische vervorming (THDU) <1% voor lineaire belasting
<5% voor niet-lineaire belasting
<1% voor lineaire belasting
<3% voor niet-lineaire belasting
Piekfactor belasting

2,5

Vermogensfactor belasting

Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie

Nominale waarde van UPS 30 kW 40 kW 50 kW
Spanning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Aansluitingen 4-draads (L1, L2, L3, N, G)
Spanningsregeling

Symmetrische belasting ± 1%
Asymmetrische belasting ± 3%

Capaciteit overbelasting

150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik)
125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik)
125% gedurende 1 minuut (op batterij)
125% continu (bypassbedrijf)
1000% gedurende 100 ms (bypassbedrijf)

Respons dynamische belasting

± 5% na 2 milliseconden
± 1% na 50 milliseconden

Uitgangsvermogensfactor 1
Nominale uitgangsstroom (A) 87/83/79 115/111/105 144/139/131
Frequentieregeling (Hz)

50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running

Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s)

Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Totale harmonische vervorming (THDU) <1% voor lineaire belasting
<5% voor niet-lineaire belasting
Piekfactor belasting

2,5

Vermogensfactor belasting

Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie

Specificaties voor batterijen 208 V

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bescherming van het energieopslagapparaat: Er moet zich een overstroombeveiliging dicht bij het energieopslagapparaat bevinden.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
Nominale waarde van UPS 10 kW met N+1 vermogensmodule 15 kW met N+1 vermogensmodule 20 kW met N+1 vermogensmodule 25 kW met N+1 vermogensmodule 30 kW 40 kW 50 kW

Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 0-40% belasting

80%

Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 100% belasting

20 %

Maximaal laadvermogen (bij 0-40% belasting) (kW)

8 12 16 20 24 32 40

Maximaal laadvermogen (bij 100% belasting) (kW)

2 3 4 5 6 8 10
Nominale batterijspanning (VDC)

480

Nominale laadspanning (VDC)

545

Maximale snellaadspanning (VDC)

572

Temperatuurcompensatie (per cel)

-3,3 mV/°C voor T ≥ 25 °C - 0 mV/°C voor T < 25 °C

Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC)

384

Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A) 22 33 44 55 65 87 109
Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A) 27 41 54 68 81 109 136
Rimpelstroom

< 5% C20 (5 minuten autonomietijd)

Batterijtest

Handmatig/automatisch (selecteerbaar)

Maximaal kortsluitvermogen

10 kA

Aanbevolen kabeldoorsnedes 208 V

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 300 kcmil.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Het maximum aantal toegestane kabelverbindingen per busbar: Twee op busbars aan ingang/uitgang/bypass; vier op busbars DC; zes op busbars N/G.

OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door derden.

De kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel 310.15 (B)(16) van de National Electrical Code (NEC) met de volgende gegevens:

  • 90 °C (194 °F) geleiders (afsluitweerstand 75 °C (167 °F))

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C (86 °F)

  • Gebruik van koperen geleiders

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C (86 °F), moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de NEC.

De maat van geleiders voor aarding van de apparatuur (Equipment Grounding Conductors, EGC's) wordt bepaald conform NEC-artikel 250.122 en tabel 250.122.

OPMERKING: De aanbevolen kabeldoorsneden en de maximaal toegestane kabeldoorsnede kunnen verschillen voor de hulpproducten. Niet alle hulpproducten ondersteunen aluminium kabels. Raadpleeg de bij het hulpproduct meegeleverde installatiehandleiding.
OPMERKING: De hier vermelde DC-kabeldoorsneden zijn aanbevelingen. Volg altijd de specifieke instructies in de documentatie van de batterijoplossing voor de DC-kabeldoorsneden en kabeldoorsneden van DC EGC en zorg dat de DC-kabeldoorsneden overeenkomen met de nominale waarde van de batterijschakelaar.
OPMERKING: De doorsnede van de nulleider is berekend op 1,73 maal de fasestroom in geval van hoge harmonische stroom van niet-lineaire belastingen. Als er geen of minder harmonische stroomwaarden worden verwacht, kan de grootte van de nulleider dienovereenkomstig worden aangepast, maar niet kleiner dan de fasegeleider.
Nominale waarde van UPS 10 kW met N+1 vermogensmodule 15 kW met N+1 vermogensmodule 20 kW met N+1 vermogensmodule 25 kW met N+1 vermogensmodule 30 kW 40 kW 50 kW
Ingangsfasen (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0
Ingang EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Bypass/uitgangsfasen (AWG/kcmil) 8 6 4 3 2 1/0 3/0
Bypass EGC/uitgang EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
Nulleider (AWG/kcmil) 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 10 8 6 4 4 2 1/0
DC EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
OPMERKING: Kabelafmetingen zijn gebaseerd op 80% nominale beveiligingen voor UIB, UOB, MBB, SSIB en 100% nominale schakelaar beveiliging voor batterijschakelaar(s).

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 208 V

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
  • Bij parallelle systemen mogen de ingestelde waarden voor onmiddellijke uitschakeling (Ii) niet hoger zijn dan 1250 A. Plaats het label 885-92556 direct naast de stroomopwaartse automaat om op het gevaar te wijzen.
  • Bij parallelle systemen met drie of meer UPS-eenheden moet op de uitgang van elke UPS een automaat worden geïnstalleerd. De ingestelde waarden voor onmiddellijke uitschakeling (Ii) van de eenheiduitgangsschakelaar (UOB) mogen niet hoger zijn dan 1250 A.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
VOORZICHTIG
gevaar voor brand
  • Alleen verbinden met een voeding met de onderstaande specificaties.
  • Verbind met een circuit dat is geleverd met een 250 A overstroombeveiligingsmaximum voor het takcircuit volgens de National Electrical Code, ANSI/NFPA70 en de Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door derden en met de functie worden gemarkeerd.
Nominale waarde van UPS 10 kW met N+1 vermogensmodule 15 kW met N+1 vermogensmodule 20 kW met N+1 vermogensmodule 25 kW met N+1 vermogensmodule
  Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass
Type automaat HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Ir-instelling 50 40 80 60 100 80 125 100
Instelling tr bij 6 Ir 0,5
Instelling li (x In) 1,5
Nominale waarde van UPS 30 kW 40 kW 50 kW
  Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass
Type automaat HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir-instelling 150 110 200 150 250 200
Instelling tr bij 6 Ir 0,5
Instelling li (x In) 1,5
QR code for this page

Was dit nuttig?