Specifiche per sistemi da 400 V
Specifiche ingresso 400 V
Valori nominali dell'UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Collegamenti |
4 fili (L1, L2,
L3, N, PE) WYE (alimentazione singola) |
|||||
Intervallo tensione in ingresso (V) |
380 V: 331-437 |
|||||
Intervallo frequenza (Hz) |
40-70 |
|||||
Corrente in ingresso nominale (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Corrente massima in ingresso (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
57/54/52 |
76/72/69 |
91/90/87 |
Limitazione corrente in ingresso (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
59/56/54 |
78/74/72 |
91/91/90 |
Fattore di potenza in ingresso |
0,99 per carichi superiori al 50% |
|||||
Distorsione armonica totale (THDI) |
<3% a pieno carico lineare (simmetrico) |
|||||
Massimo valore nominale cortocircuito |
65 kA RMS |
|||||
Protezione |
Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati |
|||||
Rampa in ingresso |
Programmabile e adattiva 1-40 secondi |
Specifiche bypass 400 V
Valori nominali dell'UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Collegamenti |
4 fili (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||||
Intervallo tensione di bypass (V) |
380 V: 342-418 |
|||||
Intervallo frequenza (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente) |
|||||
Corrente bypass nominale (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
46/44/42 |
61/58/56 |
77/73/70 |
Corrente neutra nominale (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
131/125/120 |
Massimo valore nominale di cortocircuito* * |
65 kA RMS |
|||||
Protezione |
Protezione alimentazione
di ritorno e fusibili integrati |
Specifiche uscita 400 V
Specifiche batteria 400 V
![]() |
---|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Protezione del dispositivo di accumulo di energia: collocare
un dispositivo di protezione da sovracorrente in prossimità del
dispositivo di accumulo di energia.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Tutti i valori sono basati su 40 blocchi batteria.
Dimensioni dei cavi consigliate 400 V
![]() |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima
consentita dei cavi è 50 mm2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Numero massimo di connessioni dei cavi per sbarra: 2 sulle sbarre di ingresso/uscita/bypass; 2 sulle sbarre CC+/CC-; 4 sulla sbarra N; 5 sulla sbarra PE.
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.3 e la tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame
-
Metodo di installazione C
La dimensione del cavo PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
Rame
Valori nominali dell'UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Fasi di ingresso (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
Ingresso PE (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Fasi di bypass/uscita (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
PE bypass/PE uscita (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Neutro (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
I * (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
CC PE (mm2) | 6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
Protezione a monte consigliata 400 V
![]() |
---|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Per i sistemi in parallelo, l'override istantaneo (Ii)
non deve essere impostato su valori superiori a 800 A. Applicare l'etichetta
885-92557 vicino all'interruttore di circuito a monte per informare
del pericolo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Coppie di serraggio
Dimensioni dei bulloni | Serraggio |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Ambiente
Dissipazione del calore in BTU/ora
10 kW | Funzionamento normale | Modalità ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carico al 25% |
619 |
667 |
639 |
485 |
492 |
472 |
Carico al 50% |
860 |
811 |
855 |
529 |
500 |
522 |
Carico al 75% |
1066 |
1014 |
1003 |
562 |
549 |
562 |
Carico al 100% |
1267 |
1227 |
1230 |
590 |
576 |
597 |
10 kW | eConversion | Funzionamento a batteria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carico al 25% |
551 |
563 |
556 |
947 |
987 |
985 |
Carico al 50% |
599 |
573 |
597 |
1075 |
1104 |
1118 |
Carico al 75% |
624 |
616 |
635 |
1240 |
1260 |
1284 |
Carico al 100% |
650 |
664 |
661 |
1442 |
1454 |
1482 |
15 kW | Funzionamento normale | Modalità ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carico al 25% |
755 |
759 |
733 |
493 |
512 |
505 |
Carico al 50% |
1066 |
1014 |
1003 |
562 |
549 |
562 |
Carico al 75% |
1388 |
1347 |
1339 |
620 |
596 |
616 |
Carico al 100% |
1856 |
1763 |
1719 |
690 |
685 |
679 |
15 kW | eConversion | Funzionamento a batteria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carico al 25% |
561 |
585 |
596 |
1006 |
1041 |
1047 |
Carico al 50% |
624 |
616 |
635 |
1240 |
1260 |
1284 |
Carico al 75% |
676 |
680 |
684 |
1557 |
1565 |
1593 |
Carico al 100% |
774 |
753 |
727 |
1958 |
1958 |
1975 |
20 kW | Funzionamento normale | Modalità ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carico al 25% |
860 |
811 |
855 |
529 |
500 |
511 |
Carico al 50% |
1267 |
1227 |
1230 |
590 |
576 |
597 |
Carico al 75% |
1856 |
1763 |
1719 |
690 |
685 |
679 |
Carico al 100% |
2578 |
2431 |
2336 |
815 |
787 |
759 |
20 kW | eConversion | Funzionamento a batteria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carico al 25% |
599 |
573 |
597 |
1075 |
1104 |
1118 |
Carico al 50% |
650 |
664 |
661 |
1442 |
1454 |
1482 |
Carico al 75% |
774 |
753 |
727 |
1958 |
1958 |
1975 |
Carico al 100% |
836 |
836 |
829 |
2624 |
2617 |
2599 |
30 kW | Funzionamento normale | Modalità ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carico al 25% |
1341 |
1370 |
1389 |
619 |
656 |
629 |
Carico al 50% |
1966 |
1928 |
1966 |
758 |
733 |
725 |
Carico al 75% |
2669 |
2565 |
2628 |
877 |
901 |
862 |
Carico al 100% |
3493 |
2758 |
3362 |
1051 |
1055 |
1034 |
30 kW | eConversion | Funzionamento a batteria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carico al 25% |
765 |
796 |
809 |
1947 |
2059 |
2122 |
Carico al 50% |
908 |
919 |
928 |
2312 |
2474 |
2507 |
Carico al 75% |
1019 |
1028 |
1034 |
2888 |
3041 |
3040 |
Carico al 100% |
1177 |
1169 |
1164 |
3674 |
3759 |
3722 |
40 kW | Funzionamento normale | Modalità ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carico al 25% |
1518 |
1539 |
1585 |
657 |
680 |
640 |
Carico al 50% |
2409 |
2336 |
2402 |
861 |
851 |
847 |
Carico al 75% |
3493 |
3309 |
3362 |
1051 |
1055 |
1034 |
Carico al 100% |
4862 |
4546 |
4512 |
1281 |
1281 |
1267 |
40 kW | eConversion | Funzionamento a batteria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carico al 25% |
797 |
827 |
842 |
2046 |
2181 |
2234 |
Carico al 50% |
996 |
1005 |
1021 |
2672 |
2836 |
2846 |
Carico al 75% |
1177 |
1169 |
1164 |
3674 |
3759 |
3722 |
Carico al 100% |
1412 |
1377 |
1379 |
5049 |
4952 |
4861 |
50 kW | Funzionamento normale | Modalità ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carico al 25% |
1731 |
1721 |
1773 |
740 |
692 |
692 |
Carico al 50% |
2902 |
2794 |
2865 |
936 |
957 |
914 |
Carico al 75% |
4476 |
4216 |
4203 |
1212 |
1227 |
1201 |
Carico al 100% |
6518 |
6072 |
5987 |
1538 |
1567 |
1449 |
50 kW | eConversion | Funzionamento a batteria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carico al 25% |
859 |
866 |
892 |
2167 |
2319 |
2362 |
Carico al 50% |
1068 |
1077 |
1071 |
3126 |
3264 |
3251 |
Carico al 75% |
1353 |
1330 |
1321 |
4670 |
4629 |
4552 |
Carico al 100% |
1633 |
1630 |
1607 |
6799 |
6414 |
6264 |
Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS
Pesi e dimensioni con imballaggio del modulo di alimentazione
Riferimento commerc. | Peso (kg) | Altezza mm | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
GVPM20KD | 48 | 330 | 580 | 780 |
GVPM50KD | 62 | 330 | 580 | 780 |
Pesi e dimensioni con imballaggio delle batterie modulari
Riferimento commerc. | Peso (kg) | Altezza mm | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBTHU | 33 | 180 | 150 | 800 |
GVSBTHULL | 33 | 180 | 150 | 800 |