990-91111F-007

Περιβάλλον

  Σε λειτουργία Αποθήκευση
Θερμοκρασία 0°C έως 50°C (32°F έως 122°F) με μείωση φορτίου άνω των 40°C (104°F).* -15°C έως 40°C (5°F έως 104°F)για συστήματα με μπαταρίες.
-25°C έως 55°C (-13°F έως 131°F) για συστήματα χωρίς μπαταρίες.
Σχετική υγρασία 0-95% μη συμπυκνούμενη 10-80% μη συμπυκνούμενη
Υψόμετρο Σχεδιασμένο για λειτουργία σε υψόμετρο 0-3000 m (0-10000 πόδια).
Απαιτείται μείωση από 1000-3000 m (3300-10000 πόδια):
Έως 1000 m (3300 πόδια): 1,000
Έως 1500 m (5000 πόδια): 0,975
Έως 2000 m (6600 πόδια): 0,950
Έως 2500 m (8300 πόδια): 0,925
Έως 3000 m (10000 πόδια): 0,900
 
Ακουστός θόρυβος σε απόσταση ενός μέτρου (τριών ποδιών) από την μονάδα 400 V: 60 dB σε φορτίο 70%, 68 dB σε φορτίο 100%
480 V: 57 dB σε φορτίο 70%, 64 dB σε φορτίο 100%
208 V: 60 dB σε φορτίο 70%, 68 dB σε φορτίο 100%
Κατηγορία προστασίας IP21
Χρώμα RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85%
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;