Specificaties voor 480 V-systemen
De voeding voor input en output moeten solide geaarde WYE-transformators zijn. Delta-inputvoeding voor input of bypass is niet toegestaan.
Het UPS-systeem moet zijn geïnstalleerd als een afzonderlijk afgeleid systeem. Lekstromen treden op in de verbindingsjumper en de technische/systeemaarde.
Ingangsspecificaties 480 V
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Aansluitingen | 3-draads (L1, L2,
L3, G) WYE of 4-draads (L1, L2, L3, N, G) WYE (enkele netvoeding) |
|||
Ingangsspanningsbereik (V) | 408-552 |
|||
Frequentiebereik (Hz) |
40-70 |
|||
Nominale ingangsstroom (A) | 25 |
37 |
50 |
62 |
Maximale ingangsstroom (A) | 33 |
46 |
61 |
76 |
Begrenzing ingangsstroom (A) | 31 |
48 |
63 |
77 |
Vermogensfactor ingang |
0,99 bij belasting groter dan 50% |
|||
Totale harmonische vervorming (THDI) |
<3% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch) |
|||
Maximaal kortsluitvermogen |
65 kA RMS |
|||
Bescherming |
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen |
|||
Overdrachttijd |
Programmeerbaar en aanpasbaar 1-40 seconden |
Specificaties voor bypass 480 V
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Aansluitingen | 3-draads (L1, L2, L3, G) WYE of 4-draads (L1, L2, L3, N, G) WYE* |
|||
Bypass-spanningsbereik (V) | 432-528 |
|||
Frequentiebereik (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren) |
|||
Nominale bypass-stroom (A) | 26 |
38 |
50 |
63 |
Nominale nulstroom (A) | 42 |
62 |
83 |
104 |
Maximaal kortsluitvermogen |
65 kA RMS |
|||
Bescherming |
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging
en zekeringen |
Uitgangsspecificaties 480 V
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Aansluitingen | 3-draads (L1, L2, L3, G, GEC*) of 4-draads (L1, L2, L3, N, G) |
|||
Spanningsregeling |
Symmetrische belasting
± 1% |
|||
Capaciteit overbelasting | 150% gedurende 1
minuut (normaal gebruik) |
|||
Respons dynamische belasting |
± 5% na 2 milliseconden |
|||
Uitgangsvermogensfactor | 1 | |||
Nominale uitgangsstroom (A) | 24 |
36 |
48 |
60 |
Frequentieregeling (Hz) |
50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running |
|||
Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s) |
Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4 en 6 |
|||
Totale harmonische vervorming (THDU) |
<1%
voor lineaire belasting |
|||
Piekfactor belasting |
2,5 |
|||
Vermogensfactor belasting |
Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie |
Specificaties voor batterijen 480 V
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bescherming van het energieopslagapparaat: Er moet zich
een overstroombeveiliging dicht bij het energieopslagapparaat bevinden.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Alle waarden zijn gebaseerd op 40 batterijblokken.
Aanbevolen kabeldoorsnedes 480 V
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde
nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
De maximaal toegestane kabellengte is 1/0 AWG.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Het maximaal toegestane aantal kabelverbindingen per busbar: 2 op ingangs-/uitgangs-/bypass-voedingsrails; 2 op DC+/DC-voedingsrails; 4 op N-voedingsrail; 5 op G-voedingsrail.
De kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel 310.15 (B)(16) van de National Electrical Code (NEC) met de volgende gegevens:
-
90 °C (194 °F) geleiders (afsluitweerstand 75 °C (167 °F))
-
Een omgevingstemperatuur van 30 °C (86 °F)
-
Gebruik van koperen geleiders
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C (86 °F), moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de NEC.
De maat van geleiders voor aarding van de apparatuur wordt bepaald conform NEC-artikel 250.122 en tabel 250.122.
Koper
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Ingangsfasen (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
Ingang EGC (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
6 |
Bypass/uitgangsfasen (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
6 |
4 |
Bypass EGC/uitgang EGC (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
8 |
Nulleider (AWG/kcmil) | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
6 |
6 |
Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 480 V
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bij parallelle systemen mogen de ingestelde waarden voor
onmiddellijke uitschakeling (Ii) niet hoger zijn dan 800 A. Plaats
het label 885-92557 direct naast de stroomopwaartse automaat om op
het gevaar te wijzen.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
![]() |
---|
gevaar voor brand
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de
apparatuur.
|
Aanbevolen bout- en kabelschoenmaten voor UL
LET OP |
---|
risico op beschadiging van apparatuur
Gebruik alleen door UL goedgekeurde kabelschoenen voor
compressie.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
|
Koper
Kabeldoorsnede | Boutmaat | Type kabelschoen | Krimpgereedschap | Matrijs |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M6 x 20 mm | LCA10-14-L | CT-1570 | N.v.t. |
8 AWG | M6 x 20 mm | LCA8-14-L | CT-720 | CD-720-1 Red P21 |
6 AWG | M6 x 20 mm | LCA6-14-L | CT-720 | CD-720-1 Blue P24 |
4 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
3 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
2 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Brown P33 |
1 AWG | M6 x 20 mm | LCA1-14-E | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
1/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA1/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Pink P42 |
2/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA2/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Black P45 |
3/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA3/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Orange P50 |
4/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA4/0-14-X | CT-720 | CD-720-3 Purple P54 |