Dissipazione del calore (BTU/hr) per UPS da 300 kW
|
Funzionamento normale |
Modalità ECO |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carico | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25% |
12334 |
11773 |
11773 |
11773 |
5000 |
5000 |
5000 |
5361 |
| 50% |
19463 |
18362 |
18362 |
19149 |
6095 |
6095 |
6095 |
6341 |
| 75% |
27906 |
26260 |
26260 |
27335 |
7513 |
7513 |
7513 |
7616 |
| 100% |
38417 |
36217 |
36217 |
37128 |
9170 |
9170 |
9170 |
9107 |
|
ECOnversion |
Funzionamento a batteria |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carico | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25% |
5704 |
6004 |
5978 |
5978 |
12353 |
12353 |
12353 |
12353 |
| 50% |
6586 |
6857 |
6742 |
6742 |
20392 |
20392 |
20392 |
20392 |
| 75% |
7785 |
8012 |
7766 |
7766 |
29227 |
29227 |
29227 |
29227 |
| 100% |
9283 |
9436 |
9032 |
9032 |
39199 |
39199 |
39199 |
39199 |