Рассеиваемое тепло для ИБП на 300 кВт (британские тепловые единицы в час)
|
Нормальный режим работы |
Режим ECO |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В |
|
25 % |
12334 |
11773 |
11773 |
11773 |
5000 |
5000 |
5000 |
5361 |
| 50 % |
19463 |
18362 |
18362 |
19149 |
6095 |
6095 |
6095 |
6341 |
| 75 % |
27906 |
26260 |
26260 |
27335 |
7513 |
7513 |
7513 |
7616 |
| 100 % |
38417 |
36217 |
36217 |
37128 |
9170 |
9170 |
9170 |
9107 |
|
Режим ECOnversion |
Режим работы от батареи |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В |
|
25 % |
5704 |
6004 |
5978 |
5978 |
12353 |
12353 |
12353 |
12353 |
| 50 % |
6586 |
6857 |
6742 |
6742 |
20392 |
20392 |
20392 |
20392 |
| 75 % |
7785 |
8012 |
7766 |
7766 |
29227 |
29227 |
29227 |
29227 |
| 100 % |
9283 |
9436 |
9032 |
9032 |
39199 |
39199 |
39199 |
39199 |