990–5809D-005

Wärmeabgabe (BTU/hr) für eine 750-kW-USV

 

Normalbetrieb

ECO-Modus

Last 380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V

25 %

26656

25271

25271

25271

9084

9084

9084

9413

50 %

51926

49160

49160

47782

12924

12924

12924

12272

75 %

86236

82053

82053

77888

17430

17430

17430

16453

100 %

134684

129025

129025

117778

23240

23240

23240

21938

 

ECOnversion

Batteriebetrieb

Last 380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V

25 %

9742

9742

9742

10733

27351

27351

27351

27351

50 %

12924

12924

12924

12924

47782

47782

47782

47782

75 %

17430

17430

17430

16453

79969

79969

79969

79969

100 %

23240

23240

23240

21938

117778

117778

117778

117778

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?