Dissipazione del calore (BTU/hr) per UPS da 750 kW
|
Funzionamento normale |
Modalità ECO |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carico | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25% |
26656 |
25271 |
25271 |
25271 |
9084 |
9084 |
9084 |
9413 |
| 50% |
51926 |
49160 |
49160 |
47782 |
12924 |
12924 |
12924 |
12272 |
| 75% |
86236 |
82053 |
82053 |
77888 |
17430 |
17430 |
17430 |
16453 |
| 100% |
134684 |
129025 |
129025 |
117778 |
23240 |
23240 |
23240 |
21938 |
|
ECOnversion |
Funzionamento a batteria |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carico | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25% |
9742 |
9742 |
9742 |
10733 |
27351 |
27351 |
27351 |
27351 |
| 50% |
12924 |
12924 |
12924 |
12924 |
47782 |
47782 |
47782 |
47782 |
| 75% |
17430 |
17430 |
17430 |
16453 |
79969 |
79969 |
79969 |
79969 |
| 100% |
23240 |
23240 |
23240 |
21938 |
117778 |
117778 |
117778 |
117778 |