Рассеиваемое тепло для ИБП на 750 кВт (британские тепловые единицы в час)
|
Нормальный режим работы |
Режим ECO |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В |
|
25 % |
26656 |
25271 |
25271 |
25271 |
9084 |
9084 |
9084 |
9413 |
| 50 % |
51926 |
49160 |
49160 |
47782 |
12924 |
12924 |
12924 |
12272 |
| 75 % |
86236 |
82053 |
82053 |
77888 |
17430 |
17430 |
17430 |
16453 |
| 100 % |
134684 |
129025 |
129025 |
117778 |
23240 |
23240 |
23240 |
21938 |
|
Режим ECOnversion |
Режим работы от батареи |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В |
|
25 % |
9742 |
9742 |
9742 |
10733 |
27351 |
27351 |
27351 |
27351 |
| 50 % |
12924 |
12924 |
12924 |
12924 |
47782 |
47782 |
47782 |
47782 |
| 75 % |
17430 |
17430 |
17430 |
16453 |
79969 |
79969 |
79969 |
79969 |
| 100 % |
23240 |
23240 |
23240 |
21938 |
117778 |
117778 |
117778 |
117778 |