Especificaciones para sistemas de 480 V
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables
ATENCIÓN |
|---|
|
peligro de incendio
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 de NEC 2014, con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C (THHN) para terminación a 75 °C
-
No puede haber más de 3 conductores portadores de corriente en cada conducto
-
Temperatura ambiente máxima de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre o aluminio
-
Disyuntores dimensionados al 100 %
-
Condiciones de funcionamiento nominal
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, utilice conductores paralelos adicionales o de mayores dimensiones de conformidad con los factores de corrección de la norma NEC. El tamaño máximo de conductor permitido es de 600 kcmil.
Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo (EGC) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC “Dimensiones mínimas del conductor del equipo para toma de tierra del equipo”.
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 300 kW
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 400 kW
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 500 kW
|
OCPD máximo (A) |
Conductores por fase, cobre/aluminio (kcmil) |
Conductor de toma de tierra del equipo, cobre/aluminio* |
|
|---|---|---|---|
| Entrada | 800* | 2x600 / 3x400 | 1/0 AWG / 3/0 AWG |
| Derivación | 700* | 2x350 / 2x500 | 1/0 AWG / 3/0 AWG |
| Salida | 700* | 2x350 / 2x500 | 1/0 AWG / 3/0 AWG |
| Batería | 1600* | 4x500 / 5x500 | 4/0 AWG / 350 kcmil |
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 625 kW
|
OCPD máximo (A) |
Conductores por fase, cobre/aluminio (kcmil) |
Conductor de toma de tierra del equipo de cobre/aluminio* |
|
|---|---|---|---|
| Entrada |
1000* |
3x400 / 3x600 |
2/0 AWG / 4/0 AWG |
| Derivación |
800* |
2x600 / 3x400 |
1/0 AWG / 3/0 AWG |
| Salida |
800* |
2x600 / 3x400 |
1/0 AWG / 3/0 AWG |
| Batería |
2000* |
5x500 / 6x600 |
250 kcmil / 400 kcmil |
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 750 kW
|
OCPD máximo (A) |
Conductores por fase, cobre/aluminio (kcmil) |
Conductor de toma de tierra del equipo de cobre/aluminio* |
|
|---|---|---|---|
| Entrada |
1200* |
3x600 / 4x500 |
3/0 AWG / 250 kcmil |
| Derivación |
1000* |
3x400 / 3x600 |
2/0 AWG / 4/0 AWG |
| Salida |
1000* |
3x400 / 3x600 |
2/0 AWG / 4/0 AWG |
| Batería |
2500* |
6x500 / 7x600 |
350 kcmil / 600 kcmil |
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 1000 kW
Dimensiones recomendadas de perno y terminales para cables de cobre
| Dimensión de los cables | Diámetro del perno del terminal | Tipo de terminal del cable | Tenaza de apriete | Engaste |
|---|---|---|---|---|
| 1/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF1/0–12–X | CT930 | CD-920–2/0 Rojo P45 |
| 2/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF2/0–12–X | CT930 | CD-920–3/0 Naranja P50 |
| 3/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF3/0–12–X | CT930 | CD-920–4/0 Morado P54 |
| 250 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF250–12–X | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–300 Blanco P66 |
| 300 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF300–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–350 Rojo P71 |
| 400 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF400–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–500 Marrón P87 |
| 500 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF500–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–500A Rosa P99 |
| 600 kcmil | M12 x 40 mm | LCCF600–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–750 Negro P106 |
Dimensiones recomendadas de perno y terminales para cables de aluminio
| Dimensión de los cables | Diámetro del perno del terminal | Tipo de terminal del cable | Tenaza de apriete | Engaste |
|---|---|---|---|---|
| 2/0 AWG | M12 x 40 mm | LAB2/0-12-5 | CT930 | Olive P54 |
| 3/0 AWG | M12 x 40 mm | LAB3/0-12-5 | CT930 | Ruby P60 |
| 250 kcmil | M12 x 40 mm | LAB250-12-5 | CT930 | Red P71 |
| 300 kcmil | M12 x 40 mm | LAB300-12-2 | CT930 | Blue P76 |
| 400 kcmil | M12 x 40 mm | LAB400-12-2 | CT930 | Green P94 |
| 500 kcmil | M12 x 40 mm | LAB500-12-2 | CT930 | Pink P99 |
| 600 kcmil | M12 x 40 mm | LAB600-12-2 | CT930 | Black P106 |
Disipación del calor
Disipación del calor (BTU/h) para un SAI de 300 kW
| Carga |
Funcionamiento normal |
Modo ECO |
ECOnversion |
Funcionamiento con batería |
|---|---|---|---|---|
|
25 % |
12919 |
5723 |
5978 |
12353 |
| 50 % |
19937 |
6587 |
6742 |
20392 |
| 75 % |
28412 |
7719 |
7766 |
29227 |
| 100 % |
38039 |
9045 |
9032 |
39199 |
Disipación del calor (BTU/h) para un SAI de 400 kW
| Carga |
Funcionamiento normal |
Modo ECO |
ECOnversion |
Funcionamiento con batería |
|---|---|---|---|---|
|
25 % |
98409 |
90496 |
93271 |
101770 |
| 50 % |
196084 |
176797 |
179590 |
197789 |
| 75 % |
294126 |
264155 |
266255 |
294870 |
| 100 % |
401035 |
352206 |
353243 |
393465 |
Disipación del calor (BTU/h) para un SAI de 500 kW
| Carga |
Funcionamiento normal |
Modo ECO |
ECOnversion |
Funcionamiento con batería |
|---|---|---|---|---|
|
25 % |
18 698 |
6495 |
7818 |
18 234 |
| 50 % |
31 855 |
7747 |
7747 |
31 855 |
| 75 % |
50 542 |
10 319 |
10 319 |
53 313 |
| 100 % |
69 234 |
13 758 |
13 758 |
78 519 |
Disipación del calor (BTU/h) para un SAI de 625 kW
| Carga |
Funcionamiento normal |
Modo ECO |
ECOnversion |
Funcionamiento con batería |
|---|---|---|---|---|
|
de carga al 25 % |
23 373 |
6475 |
9772 |
22 793 |
| Carga del 50 % |
38 672 |
9683 |
10 770 |
39 818 |
| Carga del 75 % |
58 008 |
12 898 |
12 898 |
66 641 |
| Carga del 100 % |
81 934 |
15 033 |
17 198 |
98 149 |
Disipación del calor (BTU/h) para un SAI de 750 kW
| Carga |
Funcionamiento normal |
Modo ECO |
ECOnversion |
Funcionamiento con batería |
|---|---|---|---|---|
|
de carga al 25 % |
27 351 |
9742 |
11 727 |
27 351 |
| Carga del 50 % |
46 407 |
11 620 |
12 924 |
47 782 |
| Carga del 75 % |
73 741 |
15 478 |
15 478 |
79 969 |
| Carga del 100 % |
106 625 |
20 637 |
20 637 |
117 778 |
Disipación del calor (BTU/h) para un SAI de 1000 kW
| Carga |
Funcionamiento normal |
Modo ECO |
ECOnversion |
Funcionamiento con batería |
|---|---|---|---|---|
|
25 % |
36 468 |
12 112 |
15 294 |
36 468 |
| 50 % |
61 876 |
15 493 |
16 657 |
63 710 |
| 75 % |
95 564 |
20 637 |
20 637 |
106 625 |
| 100 % |
145 873 |
27 516 |
27 516 |
157 038 |
ATENCIÓN