990–5809D-006

Descripción general de los kits de instalación proporcionados

Kits de instalación suministrados con el armario de E/S

Kit de instalación 0M-83083

Componente Se utiliza para Número de unidades
Barra colectora de interconexión a tierra en el armario de E/S y el armario de alimentación 880–5665 Colocación de las barras colectoras entre el armario de E/S y el de alimentación

1

Tornillo torx hexagonal M8 x 30 con arandela
803–8591

6

Barra colectora de suministro de red simple principal 880–9642 Instalación del kit de suministro con red simple principal

6

Tuerca M10 con arandela
803–1005

12

Puente de la barra colectora 880–5518 Conexión de los cables de alimentación

1

Tuerca M8 con arandela
803–8007

2

Tornillo torx hexagonal M8 x 30 con arandela
803–8591

2

Kit de instalación 0M-99130

Componente

Se utiliza para

Número de unidades

Cable de fibra óptica 0W11378 Conexión de los cables de señalización entre el armario de E/S y los armarios de alimentación

1

Cable de fibra óptica 0W11384

1

Cable de fibra óptica 0W11385

1

Cable de fibra óptica 0W12213

1

Cable de fibra óptica 0W98928

1

Bridas para sujetar los cables de señalización
820-0176

50

Sensor de temperatura 0M-1160 Conexión de los cables de señalización entre el armario de E/S y los armarios de baterías clásicas

2

Terminador para Modbus
730–0532
Conexión de los cables Modbus

2

Kit de instalación 0M-92449

Componente Se utiliza para Número de unidades
Pantalla
0N-96367
No instalar. La instalación solo debe ser realizada por personal de Schneider Electric.

1

Tornillo torx M4 x 10 con arandela

4

Kits de instalación suministrados con el armario de alimentación

Kit de instalación 0H-9162 o 0H-9102

NOTA: Los componentes del kit de instalación se incluyen en el embalaje del armario de alimentación.
Componente Se utiliza para Número de unidades
Soporte de anclaje posterior para armario de alimentación 0M-818242 Montaje de los soportes de anclaje posteriores

1

Tornillo torx hexagonal M8 x 20 mm con arandela
803–8590

2

Soporte de anclaje frontal para armario de alimentación 0M-816684 Montaje del soporte de anclaje frontal

1

Soporte de acoplamiento superior largo 0M-821220 Ubicación de los armarios

1

Tornillo torx M6 x 16 mm con arandela
803–0686

15

Cuñas de nivelación de 1 mm
870–2538

10

Barra colectora de interconexión a tierra 880–5259 o 880–99027* entre un armario de alimentación y otro Colocación de las barras colectoras entre el armario de E/S y el de alimentación y Colocación de las barras colectoras entre los armarios de alimentación

1

Tornillo torx hexagonal M8 x 35 mm con arandela
803–8588

4

Tuerca M8 con arandela
803–8007

4

Barra colectora de interconexión 880-10146 o 880–9720* entre un armario de alimentación y otro (neutro)

1

Barra colectora de interconexión 0M-140035 entre armarios de alimentación (batería +)

1

Barra colectora de interconexión 0M-97886 entre armarios de alimentación (salida)

3

Barra colectora de interconexión 0M-819336 entre armarios de alimentación (batería -)

1

Barra colectora de interconexión 0M-97885 entre armarios de alimentación (entrada)

3

Tuerca M10 con arandela
803–1005

24

Tornillo torx hexagonal M10 x 35 mm con arandela
803–8587

12

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?