990–5809D-006

Disipación del calor (BTU/h) para SAI de 500 kW

 

Funcionamiento normal

Modo ECO

Carga 380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V

25 %

17 309

16 387

16 387

16 387

5618

5618

5618

6056

50 %

32 774

30 938

30 938

31 396

7747

7747

7747

7747

75 %

53 313

50 542

50 542

50 542

11 620

11 620

11 620

10 969

100 %

86 017

82 260

82 260

75 723

13 758

13 758

13 758

13 758

 

ECOnversion

Funcionamiento con batería

Carga 380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V

25 %

6495

6495

6495

7155

18 234

18 234

18 234

18 234

50 %

7747

7747

7747

7747

31 855

31 855

31 855

31 855

75 %

11 620

11 620

11 620

10 969

53 313

53 313

53 313

53 313

100 %

15 493

13 758

13 758

13 758

78 519

78 519

78 519

78 519

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?