990–5809D-005

Übersicht über im Lieferumfang enthaltene Installationskits

Im Lieferumfang des E/A-Schranks enthaltene Einbausätze

Einbausatz 0M-83083

Teil Vorgang Anzahl der Einheiten
Erdungs-Verbindungsschiene zwischen E/A-Schrank und Leistungseinheit 880–5665 Montieren der Schienen zwischen dem E/A-Schrank und den Leistungseinheiten

1

Schraube M8 x 30 Torx hexagonal mit Unterlegscheibe
803–8591

6

Schiene 880–9642 für einfachen Netzanschluss Montieren des Einbausatzes für einfachen Netzanschluss

6

Mutter M10 mit Unterlegscheibe
803–1005

12

Jumper-Schiene 880–5518 Anschließen der Leistungskabel

1

Mutter M8 mit Unterlegscheibe
803–8007

2

Schraube M8 x 30 Torx hexagonal mit Unterlegscheibe
803–8591

2

Einbausatz 0M-92449

Teil Vorgang Anzahl der Einheiten
Display
0N-96367
Nehmen Sie die Montage nicht selbst vor. Die Montage darf nur von Schneider Electric durchgeführt werden.

1

Torx-Schraube M4 x 10 mit Unterlegscheibe

4

Im Lieferumfang der Leistungseinheit enthaltene Einbausätze

Einbausatz 0H-9162 oder 0H-9102

HINWEIS: Diese Einbausatzteile werden in der Verpackung der Leistungseinheit geliefert.
Teil Vorgang Anzahl der Einheiten
Hintere Verankerungshalterung für Leistungseinheit 0M-818242 Montieren der Verankerungshalterungen an der Rückseite

1

Schraube M8 x 20 Torx hexagonal mit Unterlegscheibe
803–8590

2

Vordere Verankerungshalterung für Leistungseinheit 0M-816684 Montieren Sie die vordere Verankerungshalterung

1

Lange obere Gestellhalterung 0M-821220 Positionieren der Schränke

1

Torx-Schraube M6 x 16 mit Unterlegscheibe
803–0686

15

1-mm-Ausgleichsscheiben
870–2538

10

Erdungs-Verbindungsschiene 880–5259 oder 880–99027 * von Leistungseinheit zu Leistungseinheit Montieren der Schienen zwischen dem E/A-Schrank und den Leistungseinheiten und Install Busbars between the Power Cabinets

1

Schraube M8 x 35 Torx hexagonal mit Unterlegscheibe
803–8588

4

Mutter M8 mit Unterlegscheibe
803–8007

4

Verbindungsschiene 880-10146 oder 880–9720 * von Leistungseinheit zu Leistungseinheit (neutral)

1

Verbindungsschiene 0M-140035 von Leistungseinheit zu Leistungseinheit (Batterie +)

1

Verbindungsschiene 0M-97886 von Leistungseinheit zu Leistungseinheit (Ausgang)

3

Verbindungsschiene 0M-819336 von Leistungseinheit zu Leistungseinheit (Batterie-Minus)

1

Verbindungsschiene 0M-97885 von Leistungseinheit zu Leistungseinheit (Eingang)

3

Mutter M10 mit Unterlegscheibe
803–1005

24

Schraube M10 x 35 Torx hexagonal mit Unterlegscheibe
803–8587

12

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?