990–5809D-037

随附安装套件概述

I/O 机柜随附的安装套件

安装套件 0M-83083

部件 使用范围 设备数目
I/O 机柜和电源柜之间的接地互联铜排 880-5665 I/O 机柜和电源柜之间的铜排安装

1

M8x30 六角梅花螺钉,带垫圈
803–8591

6

单市电铜排 880–9642 单市电套件的安装

6

M10 螺母及垫圈
803–1005

12

跳线铜排 880–5518 电源线连接

1

M8 螺母及垫圈
803–8007

2

M8x30 六角梅花螺钉,带垫圈
803–8591

2

安装套件 0M-92449

部件 使用范围 件数
显示屏
0N-96367
请勿安装。安装必须由施耐德电气工程师来完成。

1

M4x10 梅花螺钉,带垫圈

4

电源柜随附的安装套件

安装套件 0H-9162 或 0H-9102

注: 这些安装套件都随附于电源柜的包装箱中。
部件 使用范围 件数
电源柜背面固定支架 0M-818242 背面固定支架安装

1

M8x20 六角梅花螺钉,带垫圈
803–8590

2

电源柜正面固定支架 0M-816684 正面固定支架的安装

1

顶部并柜长支架 0M-821220 机柜的摆放

1

M6x16 梅花螺钉,带垫圈
803–0686

15

1 mm 调平垫片
870–2538

10

电源柜与电源柜之间的接地互联铜排 880–5259 880–99027* I/O 机柜和电源柜之间的铜排安装各电源柜之间的铜排安装

1

M8x35 mm 六角梅花螺钉,带垫圈
803–8588

4

M8 螺母及垫圈
803–8007

4

电源柜与电源柜(零线)之间的互联铜排 880-10146 880–9720*

1

电源柜与电源柜(电池 +)之间的互联铜排 0M-140035

1

电源柜与电源柜(输出)之间的互联铜排 0M-97886

3

电源柜与电源柜(电池 -)之间的互联铜排 0M-819336

1

电源柜与电源柜(输入)之间的互联铜排 0M-97885

3

M10 螺母及垫圈
803–1005

24

M10x35 六角梅花螺钉,带垫圈
803–8587

12

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.