990–5809D-007

Επισκόπηση παρεχόμενων κιτ εγκατάστασης

Τα κιτ εγκατάστασης αποστέλλονται με το ερμάριο I/O

Κιτ εγκατάστασης 0M-83083

Εξάρτημα Χρησιμοποιείται σε Αριθμός μονάδων
Αγωγός διασύνδεσης γείωσης μεταξύ ερμαρίου I/O και ερμαρίου τροφοδοσίας 880–5665 Εγκατάσταση αγωγών μεταξύ του ερμαρίου I/O και του ερμαρίου τροφοδοσίας

1

Εξαγωνικό torx M8x30 με ροδέλα
803–8591

6

Αγωγοί ενιαίας ηλεκτρικής παροχής 880–9642 Εγκατάσταση του κιτ ενιαίας ηλεκτρικής παροχής

6

Παξιμάδι M10 με ροδέλα
803–1005

12

Αγωγός βραχυκυκλωτήρα 880–5518 Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας

1

Παξιμάδι M8 με ροδέλα
803–8007

2

Εξαγωνικό torx M8x30 με ροδέλα
803–8591

2

Κιτ εγκατάστασης 0M-99130

Εξάρτημα

Χρησιμοποιείται σε

Αριθμός μονάδων

Καλώδιο οπτικής ίνας 0W11378 Σύνδεση των καλωδίων σήματος μεταξύ του ερμαρίου I/O και των ερμαρίων τροφοδοσίας

1

Καλώδιο οπτικής ίνας 0W11384

1

Καλώδιο οπτικής ίνας 0W11385

1

Καλώδιο οπτικής ίνας 0W12213

1

Καλώδιο οπτικής ίνας 0W98928

1

Καλωδιοδέτες για καλώδια σήματος
820-0176

50

Αισθητήρας θερμοκρασίας 0M-1160 Σύνδεση των καλωδίων σήματος μεταξύ του ερμαρίου I/O και των ερμαρίων κλασικής μπαταρίας

2

Τερματιστής για modbus
730–0532
Σύνδεση καλωδίων Modbus

2

Κιτ εγκατάστασης 0M-92449

Εξάρτημα Χρησιμοποιείται σε Αριθμός μονάδων
Οθόνη
0N-96367
Μην εκτελέσετε εγκατάσταση. Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από τη Schneider Electric.

1

Βίδα torx M4x10 με ροδέλα

4

Τα κιτ εγκατάστασης αποστέλλονται με το ερμάριο τροφοδοσίας

Κιτ εγκατάστασης 0H-9162 ή 0H-9102

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτά τα κιτ εγκατάστασης αποστέλλονται με τη συσκευασία του ερμαρίου τροφοδοσίας.
Εξάρτημα Χρησιμοποιείται σε Αριθμός μονάδων
Πίσω άγκιστρο αγκύρωσης για το ερμάριο τροφοδοσίας 0M-818242 Τοποθέτηση πίσω άγκιστρων αγκύρωσης

1

Εξαγωνικό torx M8x20 με ροδέλα
803–8590

2

Μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης για το ερμάριο τροφοδοσίας 0M-816684 Τοποθέτηση μπροστινού άγκιστρου αγκύρωσης

1

Μεγάλο άνω άγκιστρο ανοίγματος 0M-821220 Τοποθέτηση ερμαρίων

1

Βίδα torx M6x16 με ροδέλα
803–0686

15

Ράβδοι πλανίσεως 1 mm
870–2538

10

Αγωγός διασύνδεσης γείωσης 880–5259 ή 880–99027* από ερμάριο τροφοδοσίας σε ερμάριο τροφοδοσίας Εγκατάσταση αγωγών μεταξύ του ερμαρίου I/O και του ερμαρίου τροφοδοσίας και Εγκατάσταση αγωγών μεταξύ των ερμαρίων τροφοδοσίας

1

Εξαγωνικό torx M8x35 mm με ροδέλα
803–8588

4

Παξιμάδι M8 με ροδέλα
803–8007

4

Αγωγός διασύνδεσης 880-10146 ή 880–9720* από ερμάριο τροφοδοσίας σε ερμάριο τροφοδοσίας (ουδέτερο)

1

Αγωγός διασύνδεσης 0M-140035 από ερμάριο τροφοδοσίας σε ερμάριο τροφοδοσίας (μπαταρία +)

1

Αγωγός διασύνδεσης 0M-97886 από ερμάριο τροφοδοσίας σε ερμάριο τροφοδοσίας (έξοδος)

3

Αγωγός διασύνδεσης 0M-819336 από ερμάριο τροφοδοσίας σε ερμάριο τροφοδοσίας (μπαταρία -)

1

Αγωγός διασύνδεσης 0M-97885 από ερμάριο τροφοδοσίας σε ερμάριο τροφοδοσίας (είσοδος)

3

Παξιμάδι M10 με ροδέλα
803–1005

24

Εξαγωνικό torx M10x35 με ροδέλα
803–8587

12

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;