Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 300kW
|
OCPD massimo (A) |
Conduttori per fase rame/alluminio (mm²) |
Conduttore PE (mm²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | |
| Ingresso | 630* | 630* | 630* | 630* | 1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
1x185/ 2x120 |
1x120/ 1x150 |
1x120/ 1x150 |
1x120/ 1x150 |
1x95/ 1x120 |
| Bypass | 630* | 630* | 630* | 400* | 1x185/ 2x120 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x95/ 1x120 |
1x95/ 1x120 |
1x95/ 1x120 |
1x95/ 1x120 |
| Uscita | 630* | 630* | 630* | 400* | 1x185/ 2x120 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x95/ 1x120 |
1x95/ 1x120 |
1x95/ 1x120 |
1x95/ 1x120 |
| Batteria | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2x120/ 2x185 |
2x120/ 2x185 |
2x120/ 2x185 |
2x120/ 2x185 |
1x120/ 1x185 |
1x120/ 1x185 |
1x120/ 1x185 |
1x120/ 1x185 |