990–5809D-005

Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen und Kabelgrößen für eine 300 kW-USV

 

Höchstwert Überstrom-Schutzeinrichtung (A)

Leiter pro Phase Kupfer/Aluminium (mm²)

PE-Leiter (mm²)

  380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V
Eingang 630* 630* 630* 630* 1 x 240/
2 x 150
1 x 240/
2 x 150
1 x 240/
2 x 150
1 x 185/
2 x 120
1 x 120/
1 x 150
1 x 120/
1 x 150
1 x 120/
1 x 150
1 x 95/
1 x 120
Bypass 630* 630* 630* 400* 1 x 185/
2 x 120
1 x 150/
1 x 240
1 x 150/
1 x 240
1 x 150/
1 x 240
1 x 95/
1 x 120
1 x 95/
1 x 120
1 x 95/
1 x 120
1 x 95/
1 x 120
Ausgang 630* 630* 630* 400* 1 x 185/
2 x 120
1 x 150/
1 x 240
1 x 150/
1 x 240
1 x 150/
1 x 240
1 x 95/
1 x 120
1 x 95/
1 x 120
1 x 95/
1 x 120
1 x 95/
1 x 120
Batterie 1000 1000 1000 1000 2 x 120/
2 x 185
2 x 120/
2 x 185
2 x 120/
2 x 185
2 x 120/
2 x 185
1 x 120/
1 x 185
1 x 120/
1 x 185
1 x 120/
1 x 185
1 x 120/
1 x 185
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?