Accesorios
|
Nombre del producto |
Número del producto |
Descripción |
|
|---|---|---|---|
|
Interfaz USB (Tipo B) |
|||
|
Cable USB (5 m) |
HMIYCABUSB51 | ||
|
Interfaz de entrada de DVI-D |
|||
|
Cable DP-DVI (5 m)*1 |
HMIYFPCBDPDV5M |
El cable DP-DVI que se utiliza para recibir la señal de la imagen desde el host, tipo pasivo (5 m) |
|
|
Cable DP-DVI (3 m) |
HMIYCABDPDVI31 |
El cable DP-DVI que se utiliza para recibir la señal de la imagen desde el host, tipo activo (3 m) |
|
|
Adaptador DP-DVI |
HMIYADDPDVI11 |
El Adaptador DP-DVI puede convertir DP a DVI-D (zócalo), tipo activo. |
|
|
Otros |
|||
|
Lámina de protección para pantalla |
12 pulgadas |
HMIZG66 |
Lámina descartable y resistente a la suciedad para la pantalla (5 láminas/conjunto) |
|
15 pulgadas |
MPCYK50SPSKIT | ||
|
Lámina antideslumbrante |
10 pulgadas Ancho |
HMIZCAG5W1 |
Previene reflejos; lámina resistente a la suciedad para la pantalla (5 láminas/conjunto) |
|
12 pulgadas Ancho |
HMIZCAG6W1 | ||
|
15 pulgadas Ancho |
HMIZCAG7W1 | ||
|
19 pulgadas Ancho |
HMIZCAG8W1 | ||
|
22 pulgadas Ancho |
HMIZCAG9W1 | ||
|
Adaptador del corte del panel*2 |
12 pulgadas Ancho |
HMIZPAT6W1 |
Adaptador del corte del panel para montaje de la Harmony FP6/Harmony PS6 Panel Type (12 pulgadas ancho) en el corte para la Panel Modular (12 pulgadas ancho). |
|
15 pulgadas Ancho |
HMIZPAT7W1 |
Adaptador del corte del panel para montaje de la Harmony FP6/Harmony PS6 Panel Type (15 pulgadas ancho) en el corte para la Modular/S-Panel (15 pulgadas ancho). |
|
|
19 pulgadas Ancho |
HMIZPAT8W1 |
Adaptador del corte del panel para montaje de la Harmony FP6/Harmony PS6 Panel Type (19 pulgadas ancho) en el corte para la Modular/S-Panel (19-pulgadas ancho). |
|
|
22 pulgadas Ancho |
HMIZPAT9W1 |
Adaptador del corte del panel para montaje de la Harmony FP6/Harmony PS6 Panel Type (22 pulgadas ancho) en el corte para la Panel Modular (22 pulgadas ancho). |
|
*1 Éste es un cable pasivo. El PC central debe admitir DP++ (Puerto de pantalla de doble modo).
*2 El rango de grosor de panel permitido varía según el adaptador de corte del panel. Para más información, consulte el manual de instrucciones del adaptador de corte del panel.