附件
|
产品名称 |
产品编号 |
说明 |
|
|---|---|---|---|
|
USB (B 型) 接口 |
|||
|
USB 电缆 (5 m) |
HMIYCABUSB51 | ||
|
DVI-D 输入接口 |
|||
|
DP-DVI 电缆 (5 m)*1 |
HMIYFPCBDPDV5M |
DP-DVI 电缆用于从主机接收图像信号,无源型 (5 m) |
|
|
DP-DVI 电缆 (3 m) |
HMIYCABDPDVI31 |
DP-DVI 电缆用于从主机接收图像信号,有源型 (3 m) |
|
|
DP-DVI 适配器 |
HMIYADDPDVI11 |
DP-DVI 适配器可将 DP 转换为 DVI-D (插座), 有源型。 |
|
|
其它 |
|||
|
屏幕保护膜 |
12 英寸 |
HMIZG66 |
显示屏一次性防尘贴膜 (5 片/套) |
|
15 英寸 |
MPCYK50SPSKIT | ||
|
防眩光膜 |
10 英寸宽屏 |
HMIZCAG5W1 |
显示屏防反射防尘贴膜 (5 片/套) |
|
12 英寸宽屏 |
HMIZCAG6W1 | ||
|
15 英寸宽屏 |
HMIZCAG7W1 | ||
|
19 英寸宽屏 |
HMIZCAG8W1 | ||
|
22 英寸宽屏 |
HMIZCAG9W1 | ||
|
面板开孔适配器*2 |
12 英寸宽屏 |
HMIZPAT6W1 |
面板开孔适配器,用于将 Harmony FP6/Harmony PS6 面板类型 (12 英寸宽屏) 安装于 模块面板 (12 英寸宽屏) 开孔。 |
|
15 英寸宽屏 |
HMIZPAT7W1 |
面板开孔适配器,用于将 Harmony FP6/Harmony PS6 面板类型 (15 英寸宽屏) 安装于 模块/S-Panel (15 英寸宽屏) 开孔。 |
|
|
19 英寸宽屏 |
HMIZPAT8W1 |
面板开孔适配器,用于将 Harmony FP6/Harmony PS6 面板类型 (19 英寸宽屏) 安装于 模块/S-Panel (19 英寸宽屏) 开孔。 |
|
|
22 英寸宽屏 |
HMIZPAT9W1 |
面板开孔适配器,用于将 Harmony FP6/Harmony PS6 面板类型 (22 英寸宽屏) 安装于 模块面板 (22 英寸宽屏) 开孔。 |
|
*1 此为无源电缆。主机 PC 必须支持 DP++ (显示端口双模式)。
*2 允许的面板厚度范围因面板开孔适配器而异。有关信息,请参阅面板开孔适配器说明手册。