Accessori
|
Nome prodotto |
Numero prodotto |
Descrizione |
|
|---|---|---|---|
|
Interfaccia USB (Tipo B) |
|||
|
Cavo USB (5 m) |
HMIYCABUSB51 | ||
|
Interfaccia ingresso DVI-D |
|||
|
DP-DVI Cavo (5 m)*1 |
HMIYFPCBDPDV5M |
Il cavo DP-DVI si usa per ricevere il segnale di immagine dall'host, tipo passivo (5 m) |
|
|
DP-DVI Cavo (3 m) |
HMIYCABDPDVI31 |
Il cavo DP-DVI si usa per ricevere il segnale di immagine dall'host, tipo attivo (3 m) |
|
|
Adattatore DP-DVI |
HMIYADDPDVI11 |
L'adattatore DP-DVI può convertire DP in DVI-D (presa), tipo attivo. |
|
|
Altri |
|||
|
Pellicola protettiva per lo schermo |
12 pollici |
HMIZG66 |
Monouso, copertura resistente alla polvere per lo schermo (5 q.tà 5 per conf.) |
|
15 pollici |
MPCYK50SPSKIT | ||
|
Lastra antiriflesso |
10 pollici Wide |
HMIZCAG5W1 |
Copertura per schermo antiriflesso, resistente alla polvere (5 q.tà 5 per conf.) |
|
12 pollici Wide |
HMIZCAG6W1 | ||
|
15 pollici Wide |
HMIZCAG7W1 | ||
|
19 pollici Wide |
HMIZCAG8W1 | ||
|
22 pollici Wide |
HMIZCAG9W1 | ||
|
Adattatore ritaglio del pannello*2 |
12 pollici Wide |
HMIZPAT6W1 |
Adattatore ritaglio del pannello per montaggio Pannello Tipo Harmony FP6/Harmony PS6 (12 pollici wide) in incavi per Pannello Modulare (12 pollici wide). |
|
15 pollici Wide |
HMIZPAT7W1 |
Adattatore ritaglio del pannello per montaggio Pannello Tipo Harmony FP6/Harmony PS6 (15 pollici wide) in incavi per Modulare/Pannello S (15 pollici wide). |
|
|
19 pollici Wide |
HMIZPAT8W1 |
Adattatore ritaglio del pannello per montaggio Pannello Tipo Harmony FP6/Harmony PS6 (19 pollici wide) in incavi per Modulare/Pannello S (19 pollici wide). |
|
|
22 pollici Wide |
HMIZPAT9W1 |
Adattatore ritaglio del pannello per montaggio Pannello Tipo Harmony FP6/Harmony PS6 (22 pollici wide) in incavi per Pannello Modulare (22 pollici wide). |
|
*1 Questo è un cavo passivo. Il PC host deve supportare DP++ (modalità Display Port Dual).
*2 L'intervallo per lo spessore consentito del pannello varia a seconda dell'adattatore di ritaglio del pannello. Per informazioni, fare riferimento al manuale di istruzione dell'adattatore di ritaglio del pannello.