Zubehör
|
Produktname |
Produktnummer |
Beschreibung |
|
|---|---|---|---|
|
USB-Schnittstelle (Typ B) |
|||
|
USB-Kabel (5 m) |
HMIYCABUSB51 | ||
|
DVI-D-Eingangsschnittstelle |
|||
|
DP-DVI-Kabel (5 m)*1 |
HMIYFPCBDPDV5M |
DP-DVI-Kabel zum Empfangen des Bildsignals vom passiven Host (5 m) |
|
|
DP-DVI-Kabel (3 m) |
HMIYCABDPDVI31 |
DP-DVI-Kabel zum Empfangen des Bildsignals vom aktiven Host (3 m) |
|
|
DP-DVI-Adapter |
HMIYADDPDVI11 |
Der DP-DVI-Adapter kann DP in DVI-D (Socket) aktiv konvertieren. |
|
|
Weitere |
|||
|
Bildschirmschutzfolie |
12 Zoll |
HMIZG66 |
Schmutzabweisende Einwegfolie für den Bildschirm (5 Folien/Satz) |
|
15 Zoll |
MPCYK50SPSKIT | ||
|
Blendschutz |
10 Zoll breit |
HMIZCAG5W1 |
Reflexions- und schmutzabweisende Einwegfolie für Bildschirm (5 Folien/Satz) |
|
12 Zoll breit |
HMIZCAG6W1 | ||
|
15 Zoll breit |
HMIZCAG7W1 | ||
|
19 Zoll breit |
HMIZCAG8W1 | ||
|
22 Zoll breit |
HMIZCAG9W1 | ||
|
Plattenausschnittsadapter*2 |
12 Zoll breit |
HMIZPAT6W1 |
Plattenausschnittsadapter zur Montage von Harmony FP6-Paneel/Harmony PS6-Paneel (12 Zoll breit) im Ausschnitt für Modular Panel (12 Zoll breit). |
|
15 Zoll breit |
HMIZPAT7W1 |
Plattenausschnittsadapter zur Montage von Harmony FP6-Paneel/Harmony PS6-Paneel (15 Zoll breit) im Ausschnitt für Modular/S-Panel (15 Zoll breit). |
|
|
19 Zoll breit |
HMIZPAT8W1 |
Plattenausschnittsadapter zur Montage von Harmony FP6-Paneel/Harmony PS6-Paneel (19 Zoll breit) im Ausschnitt für Modular/S-Panel (19 Zoll breit). |
|
|
22 Zoll breit |
HMIZPAT9W1 |
Plattenausschnittsadapter zur Montage von Harmony FP6-Paneel/Harmony PS6-Paneel (22 Zoll breit) im Ausschnitt für Modular Panel (22 Zoll breit). |
|
* 1 Dies ist ein passives Kabel. Der Host-PC muss DP ++ (Display Port Dual-Modus) unterstützen.
*2 Der zulässige Bereich für die Plattendicke richtet sich nach dem Plattenausschnittsadapter. Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch zum Plattenausschnittsadapter.