Interfaz de entrada de DVI-D
PELIGRO |
|---|
|
INCENDIO Y DESCARGA
ELÉCTRICA
Cuando use el terminal SG para conectar un dispositivo
externo a este producto:
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Cuando este producto está conectado al host con el accesorio del cable USB, recibe las entradas táctiles, incluso si el cable DVI no está conectado (e incluso si la pantalla no se muestra).
ADVERTENCIA |
|---|
|
PÉRDIDA DE CONTROL
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
|
N.º del pin |
Nombre de la señal |
Dirección |
|---|---|---|
|
1 |
TMDS DATA 2- |
Entrada |
|
2 |
TMDS DATA 2+ |
Entrada |
|
3 |
TMDS DATA 2 SHIELD (SG) |
– |
|
4 |
NC |
– |
|
5 |
NC |
– |
|
6 |
Reloj DDC |
Entrada |
|
7 |
Datos de DDC |
Entrada/Salida |
|
8 |
NC |
– |
|
9 |
TMDS DATA 1- |
Entrada |
|
10 |
TMDS DATA 1+ |
Entrada |
|
11 |
TMDS DATA 1 SHIELD (SG) |
– |
|
12 |
NC |
– |
|
13 |
NC |
– |
|
14 |
+5 V |
+5 V entrada de alimentación para DDC |
|
15 |
SHIELD (SG) |
– |
|
16 |
Detección de conexión en caliente |
Salida |
|
17 |
TMDS DATA 0- |
Entrada |
|
18 |
TMDS DATA 0+ |
Entrada |
|
19 |
TMDS DATA 0 SHIELD (SG) |
– |
|
20 |
NC |
– |
|
21 |
NC |
– |
|
22 |
TMDS CLOCK SHIELD (SG) |
– |
|
23 |
TMDS CLOCK+ |
Entrada |
|
24 |
TMDS CLOCK - |
Entrada |
|
Carcasa |
FG |
Toma a tierra del bastidor (Común con SG) |
El tornillo sin fin recomendado es #4-40 (UNC).
Para un funcionamiento sin interferencia, use el cable DVI-D recomendado. Consulte Accesorios.
Resolución del display
La frecuencia de actualización admitida es de 60 Hz.
|
Modelo |
Resolución recomendada |
Frecuencia horizontal (Hz) |
Frecuencia vertical (Hz) |
Reloj de píxeles (MHz) |
|---|---|---|---|---|
| HMIFP6600TMD/HMIFP6700TMD |
1024 x 768 (XGA) |
48,363 |
60,004 |
65,000 |
| HMIFP6500WCD/HMIFP6600WCD |
1280 x 800 (WXGA) |
49,306 |
59,910 |
71,000 |
| HMIFP6700WCD |
1366 x 768 (FWXGA) |
48,000 |
60,000 |
72,000 |
| HMIFP6800WCD/HMIFP6900WCD |
1920 x 1080 (FHD) |
67,500 |
60,000 |
148,500 |
Si cambia a una resolución no recomendada, la pantalla puede verse borrosa y poco clara.
|
Resolución |
Frecuencia horizontal (Hz) |
Frecuencia vertical (Hz) |
Reloj de píxeles (MHz) |
|---|---|---|---|
|
640 x 480 (VGA) |
31,469 |
59,940 |
25,175 |
|
800 x 600 (SVGA) |
37,879 |
60,317 |
40,000 |
|
1024 x 768 (XGA) |
48,363 |
60,004 |
65,000 |
PELIGRO
ADVERTENCIA