DVI-D-Eingangsschnittstelle
GEFAHR |
|---|
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN
SCHLAGS UND BRANDGEFAHR
Bei Verwendung der SG-Klemme zum Anschluss eines externen
Gerätes an dieses Produkt:
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Wenn dieses Produkt mit dem USB-Zubehörkabel an den Host angeschlossen wird, erhält es eine Touch-Eingabe, auch wenn das DVI-Kabel nicht angeschlossen ist (und selbst wenn der Bildschirm nicht angezeigt wird).
WARNUNG |
|---|
|
STEUERUNGSAUSFALL
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
|
Pin-Nr. |
Signalbezeichnung |
Richtung |
|---|---|---|
|
1 |
TMDS DATEN 2- |
Eingang |
|
2 |
TMDS DATEN 2+ |
Eingang |
|
3 |
TMDS-DATEN-2-SCHIRM (SG) |
– |
|
4 |
NC |
– |
|
5 |
NC |
– |
|
6 |
DDC-Takt |
Eingang |
|
7 |
DDC-Daten |
Eingang/Ausgang |
|
8 |
NC |
– |
|
9 |
TMDS DATEN 1- |
Eingang |
|
10 |
TMDS DATEN 1+ |
Eingang |
|
11 |
TMDS-DATEN-1-SCHIRM (SG) |
– |
|
12 |
NC |
– |
|
13 |
NC |
– |
|
14 |
+5 V |
+5 V Stromeingang für DCC |
|
15 |
SCHIRM (SG) |
– |
|
16 |
Hot Plug Detect |
Ausgang |
|
17 |
TMDS DATEN 0- |
Eingang |
|
18 |
TMDS DATEN 0+ |
Eingang |
|
19 |
TMDS-DATEN-0-SCHIRM (SG) |
– |
|
20 |
NC |
– |
|
21 |
NC |
– |
|
22 |
TMDS-UHR-SCHIRM (SG) |
– |
|
23 |
TMDS UHR+ |
Eingang |
|
24 |
TMDS UHR- |
Eingang |
|
Gehäuse |
Gehäuseerde |
Gehäusemasse (gemeinsam mit Signalerde SG) |
Empfohlene Schraubspindel: #4-40 (UNC).
Für rauschfreien Betrieb wird die Verwendung des DVI-D-Kabels empfohlen. Mehr Informationen erhalten Sie unter Zubehör.
Auflösung der Anzeige
Die unterstützte Bildwiederholfrequenz beträgt 60 Hz.
|
Modell |
Empfohlene Auflösung |
Horizontale Frequenz (Hz) |
Vertikale Frequenz (Hz) |
Pixeltakt (MHz) |
|---|---|---|---|---|
| HMIFP6600TMD/HMIFP6700TMD |
1.024 x 768 (XGA) |
48,363 |
60,004 |
65,000 |
| HMIFP6500WCD/HMIFP6600WCD |
1.280 x 800 (WXGA) |
49,306 |
59,910 |
71,000 |
| HMIFP6700WCD |
1.366 x 768 (FWXGA) |
48,000 |
60,000 |
72,000 |
| HMIFP6800WCD/HMIFP6900WCD |
1.920 x 1.080 (FHD) |
67,500 |
60,000 |
148,500 |
Wenn Sie zu einer nicht empfohlenen Auflösung wechseln, erscheint die Anzeige möglicherweise verschwommen und unklar.
|
Auflösung |
Horizontale Frequenz (Hz) |
Vertikale Frequenz (Hz) |
Pixeltakt (MHz) |
|---|---|---|---|
|
640 x 480 (VGA) |
31,469 |
59,940 |
25,175 |
|
800 x 600 (SVGA) |
37,879 |
60,317 |
40,000 |
|
1.024 x 768 (XGA) |
48,363 |
60,004 |
65,000 |
GEFAHR
WARNUNG