DVI-D 输入接口
危险 |
|---|
|
电击和火灾
当使用 SG 端子将外部设备连接到本产品时:
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
当使用 USB 电缆附件将本产品连接到主机时,即使未连接 DVI 电缆 (即使未显示屏幕),本产品也可以接收触摸输入。
警告 |
|---|
|
失控
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
|
插脚号 |
信号名称 |
方向 |
|---|---|---|
|
1 |
TMDS DATA 2- |
输入 |
|
2 |
TMDS DATA 2+ |
输入 |
|
3 |
TMDS DATA 2 SHIELD (SG) |
– |
|
4 |
NC |
– |
|
5 |
NC |
– |
|
6 |
DDC 时钟 |
输入 |
|
7 |
DDC 数据 |
输入/输出 |
|
8 |
NC |
– |
|
9 |
TMDS DATA 1- |
输入 |
|
10 |
TMDS DATA 1+ |
输入 |
|
11 |
TMDS DATA 1 SHIELD (SG) |
– |
|
12 |
NC |
– |
|
13 |
NC |
– |
|
14 |
+5 V |
DDC +5 V 电源输入 |
|
15 |
SHIELD (SG) |
– |
|
16 |
热插接检测 |
输出 |
|
17 |
TMDS DATA 0- |
输入 |
|
18 |
TMDS DATA 0+ |
输入 |
|
19 |
TMDS DATA 0 SHIELD (SG) |
– |
|
20 |
NC |
– |
|
21 |
NC |
– |
|
22 |
TMDS CLOCK SHIELD (SG) |
– |
|
23 |
TMDS CLOCK+ |
输入 |
|
24 |
TMDS CLOCK - |
输入 |
|
外壳 |
FG |
机壳接地(与SG 共用) |
推荐的带起重螺钉为#4-40 (UNC)。
要实现无噪音操作,请使用推荐的 DVI-D 线。请参阅 附件。
显示屏分辨率
支持的刷新率为 60 Hz。
|
型号 |
建议分辨率 |
水平频率 (Hz) |
垂直频率 (Hz) |
像素时钟 (MHz) |
|---|---|---|---|---|
| HMIFP6600TMD/HMIFP6700TMD |
1,024 x 768 (XGA) |
48.363 |
60.004 |
65.000 |
| HMIFP6500WCD/HMIFP6600WCD |
1,280 x 800 (WXGA) |
49.306 |
59.910 |
71.000 |
| HMIFP6700WCD |
1,366 x 768 (FWXGA) |
48.000 |
60.000 |
72.000 |
| HMIFP6800WCD/HMIFP6900WCD |
1,920 x 1,080 (FHD) |
67.500 |
60.000 |
148.500 |
如果更改为未建议的分辨率,显示可能会变得模糊不清。
|
分辨率 |
水平频率 (Hz) |
垂直频率 (Hz) |
像素时钟 (MHz) |
|---|---|---|---|
|
640 x 480 (VGA) |
31.469 |
59.940 |
25.175 |
|
800 x 600 (SVGA) |
37.879 |
60.317 |
40.000 |
|
1,024 x 768 (XGA) |
48.363 |
60.004 |
65.000 |
危险
警告