JYT97577–01

Nº de catalogue et caractéristiques

Le module I-Line Enable est disponible avec différentes solutions.

REMARQUE: Les panneaux de distribution peuvent utiliser l’alimentation par le bas ou l’alimentation par le haut. Les appareillages de commutation n’utilisent que des versions à alimentation par le bas.

Nº de catalogue I-Line Enable

Segment

Caractère

Description

I

C

W

R

2

4

2

X

U-PaS

Produit

I

I-Line

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Module I-Line Enable

Côté de montage sur panneau I-Line

W

Côté large

 

 

N

Côté étroit

 

 

Alimentation du panneau de distribution

L

Gauche (alimentation par le bas)

R

Droit (alimentation par le haut)

 

 

Hauteur du module I-Line Enable

2

6 po

 

 

 

2

240 V

 

4

480 V

 

6

600 V

 

Pinces d’alimentation

2

Pinces d’alimentation à 2 phases

 

 

 

 

3

Pinces d’alimentation de triphasée

 

 

 

 

Système d’alimentation

X

Alimentation non isolée (pas de sortie 24 V CC pour le déclencheur)

 

2

Alimentation 24 V CC isolée

 

M01

Modules IFM

 

ERMS

ERMS + IFE (version Ethernet)

 

ERM2

ERMS + IFM (version Modbus)

 

5563

Compteur PM5563

 

8244

Compteur PM8244

 

MMS

MMS

 

U-PaS

Serveur de panneau universel

 

Références commerciales I-Line Enable

Nº de catalogue

Tension (Vca)

Caractéristiques

ICNL2222MMS

240

Côté étroit, gauche (alimentation par le bas), commutateur de mode d’entretien MMS

ICNR2222MMS

240

Côté étroit, droit (alimentation par le haut), commutateur de mode d’entretien MMS

ICNL2422MMS

480

Côté étroit, gauche (alimentation par le bas), commutateur de mode d’entretien MMS

ICNR2422MMS

480

Côté étroit, droit (alimentation par le haut), commutateur de mode d’entretien MMS

ICWL2222MMS

240

Côté large, gauche (alimentation par le bas), commutateur de mode d’entretien MMS

ICWR2222MMS

240

Côté large, droit (alimentation par le haut), commutateur de mode d’entretien MMS

ICWL2422MMS

480

Côté large, gauche (alimentation par le bas), commutateur de mode d’entretien MMS

ICWR2422MMS

480

Côté large, droit (alimentation par le haut), commutateur de mode d’entretien MMS

ICWL2622MMS

600

Côté large, gauche (alimentation par le bas), commutateur de mode d’entretien MMS

ICWR2622MMS

600

Côté large, droit (alimentation par le haut), commutateur de mode d’entretien MMS

ICWL2222ERMS

240

Côté large, gauche (alimentation par le bas), ERMS – communications Ethernet

ICWR2222ERMS

240

Côté large, droit (alimentation par le haut), ERMS – communications Ethernet

ICWL2422ERMS

480

Côté large, gauche (alimentation par le bas), ERMS – communications Ethernet

ICWR2422ERMS

480

Côté large, droit (alimentation par le haut), ERMS – communications Ethernet

ICWL2222ERM2

240

Côté large, gauche (alimentation par le bas), ERMS – communications Modbus

ICWR2222ERM2

240

Côté large, droit (alimentation par le haut), ERMS – communications Modbus

ICWL2422ERM2

480

Côté large, gauche (alimentation par le bas), ERMS – communications Modbus

ICWR2422ERM2

480

Côté large, droit (alimentation par le haut), ERMS – communications Modbus

ICWL2622ERM2

600

Côté large, gauche (alimentation par le bas), ERMS – communications Modbus

ICWL2622ERM2

600

Côté large, droit (alimentation par le haut), ERMS – communications Modbus

ICNL2222M01

240

Côté étroit, gauche (alimentation par le bas), IFM, interface pour les communications Modbus-SL

ICNR2222M01

240

Côté étroit, droit (alimentation par le haut), IFM, interface pour les communications Modbus-SL.

ICNL2422M01

480

Côté étroit, gauche (alimentation par le bas), IFM, interface pour les communications Modbus-SL

ICNR2422M01

480

Côté étroit, droit (alimentation par le haut), IFM, interface pour les communications Modbus-SL.

ICWL2222M01

240

Côté large, gauche (alimentation par le bas), IFM, interface pour les communications Modbus-SL

ICWR2222M01

240

Côté large, droit (alimentation par le haut), IFM, interface pour les communications Modbus-SL

ICWL2422M01

480

Côté large, gauche (alimentation par le bas), IFM, interface pour les communications Modbus-SL

ICWR2422M01

480

Côté large, droit (alimentation par le haut), IFM, interface pour les communications Modbus-SL

ICWL2622M01

600

Côté large, gauche (alimentation par le bas), IFM, interface pour les communications Modbus-SL

ICWR2622M01

600

Côté large, droit (alimentation par le haut), IFM, interface pour les communications Modbus-SL

ICWL243X5563

120–480

Côté large, gauche (alimentation par le bas), compteur PM5563

ICWR243X5563

120–480

Côté large, droit (alimentation par le haut), compteur PM5563

ICWL263X5563

600

Côté large, gauche (alimentation par le bas), compteur PM5563

ICWR263X5563

600

Côté large, droit (alimentation par le haut), compteur PM5563

ICWL243X8244

120–415

Côté large, gauche (alimentation par le bas), compteur PM8244

ICWR243X8244

120–415

Côté large, droit (alimentation par le haut), compteur PM8244

ICWL263X8244

480–600

Côté large, gauche (alimentation par le bas), compteur PM8244

ICWR263X8244

480–600

Côté large, droit (alimentation par le haut), compteur PM8244

ICNL222XUPAS

240

Côté étroit, gauche (alimentation par le bas), serveur de panneau universel

ICNR222XUPAS

240

Côté étroit, droit (alimentation par le haut), serveur de panneau universel

ICNL242XUPAS

480

Côté étroit, gauche (alimentation par le bas), serveur de panneau universel

ICNR242XUPAS

480

Côté étroit, droit (alimentation par le haut), serveur de panneau universel

ICWL222XUPAS

240

Côté large, gauche (alimentation par le bas), serveur de panneau universel

ICWR222XUPAS

240

Côté large, droit (alimentation par le haut), serveur de panneau universel

ICWL242XUPAS

480

Côté large, gauche (alimentation par le bas), serveur de panneau universel

ICWR242XUPAS

480

Côté large, droit (alimentation par le haut), serveur de panneau universel

ICWL262XUPAS

600

Côté large, gauche (alimentation par le bas), serveur de panneau universel

ICWR262XUPAS

600

Côté large, droit (alimentation par le haut), serveur de panneau universel

REMARQUE: Les modules I-Line Enable côté étroit peuvent être installés dans le côté étroit des panneaux de distribution I-Line HCJ, HCP et HCR, ainsi que sur la section de distribution des appareillages de commutation I-Line QED2. Les modules I-Line Enable côté large peuvent être installés dans le côté large des panneaux de distribution I-Line HCP, HCPSU et HCR, panneaux de distribution I-Line Combo, ainsi que sur la section de distribution des appareillages de commutation I-Line QED2.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.