JYT97577–01

Ensembles de comptage

Câblage d’accessoires et de commande de l’ensemble de la série I-LEM Power Meter

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Porter un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet équipement.
  • Couper toute l’alimentation à cet équipement avant d’y travailler.
  • Toujours utiliserz un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour s’assurer que toute alimentation est coupée.
  • Remettre en place les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.
  • Les personnes qualifiées exécutant des diagnostics ou un dépannage nécessitant la mise sous tension de conducteurs électriques doivent se conformer aux normes NFPA 70 E – Norme de sécurité électrique sur les lieux de travail et aux normes OSHA – 29CFR partie 1910, sous-partie S – Équipement électrique.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Nº de catalogue de la série I-LEM Power Meter

Nº de catalogue

Tension (Vca)

Caractéristiques

ICWL243X5563

120–480

Côté large, alimentation par le bas, compteur PM5563

ICWR243X5563

120–480

Côté large, alimentation par le haut, compteur PM5563

ICWL243X8244

120–415

Côté large, alimentation par le bas, compteur PM8244

ICWR243X8244

120–415

Côté large, alimentation par le haut, compteur PM8244

ICWL263X5563

480–600

Côté large, alimentation par le bas, compteur PM5563

ICWR263X5563

480–600

Côté large, alimentation par le haut, compteur PM5563

ICWL263X8244

480–600

Côté large, alimentation par le bas, compteur PM8244

ICWR263X8244

480–600

Côté large, alimentation par le haut, compteur PM8244

Module de la série I-LEM Power Meter

Caractéristiques du système de la série I-LEM Power Meter

D1

Panneau d’accessoires

Emplacement des connexions de fonctionnement des accessoires.

D2

Ethernet local – Connecteur RJ45 (cloisonnement)

Accès Ethernet avant au Power Meter pour la configuration ou la surveillance initiales. Utilisation temporaire uniquement.

D3

Ethernet – Connecteur RJ45 Commscope 2111122-1

Ether 1 – Connexion Ethernet pour la configuration à distance et le raccordement au réseau.
Ether 2 – Pour le chaînage d’autres modules I-Line Enable ou d’équipements communicants Ethernet.

D4

RS-485 (Modbus 2 fils) – Connecteur RJ45. Commscope 2111122-1

Port RS-485 pour le chaînage d’autres modules I-Line Enable ou d’équipement communicant pour une connexion de réseau Modbus-SL.

D5

Signaux de transformateur de courant (TC) – Connecteur PCB. Phoenix Contact 1825527

Connexions du TC pour le compteur (phases A, B, C et flux électrique [In] dans le conducteur de neutre).

D6

Signaux d’entrées numériques/sorties numériques – Connecteur PCB. Phoenix Contact 1825569

Fournit une connexion aux 2 entrées numériques et aux 2 sorties numériques

D7

Power Meter (série PM) et afficheur distant pour Power Meter

Power Meter (voir la documentation du compteur pour les capacités détaillées.)
PM5563 : Power Meter de base + afficheur distant pour Power Meter
PM8244 : Power Meter intermédiaire + afficheur distant pour Power Meter :

D8

Sectionneur à fusible tripolaire

Permet de couper le courant à l’intérieur de l’unité lorsqu’elle est installée sur la pile de bus I-Line ou connectée à la source d’alimentation côté LIGNE. Il ne coupe pas le courant dans la pile de bus I-Line.

D9

Entrée neutre de tension (VN) – Connecteur PCB Phoenix Contact 1825501

Connecteur de neutre de tension : Entrée VN pour la mesure de la tension (lorsque le neutre est présent)

Panneau d’accessoires de la série I-LEM Power Meter

Identification des connexions du panneau d’accessoires I-LEM Power Meter

CI

Entrées de courant (connexions TC)

Connecteur enfichable à 4 broches (connecteur du bloc de court-circuit 14 AWG)

E1

Connexion Ethernet 1 (sortie type)

Cat 5e blindé – RJ45

E2

Connexion Ethernet 2 (entrée type)

Cat 5e blindé – RJ45

R

Connexion RS-485 Modbus-SL ou BACnet

Cat 5e blindé – RJ45

VN

Connexion du neutre de tension (selon besoin)

Fil 14 AWG (2,5 mm²)

X

Connexions de sortie D1/D2

Paire torsadée 24 AWG (0,2 mm²)

Y

Connexions d’entrée S1/S2

Paire torsadée 24 AWG (0,2 mm²)

Connexions d’ensemble I-LEM Power Meter

REMARQUE: Pour des instructions détaillées sur l’installation, voir les directives livrées avec chaque composant et incluses dans la trousse d’installation du module I-Line Enable.

  1. Installer le bloc de court-circuitage Power Meter (inclus dans l’emballage) conformément aux instructions fournies, avant d’installer le module I-Line Enable Power Meter.
  2. Installer le module I-Line Enable Power Meter conformément aux instructions d’installation du module I-Line Enable.
  3. Pour le raccordement des TC au bloc de court-circuitage du module I-Line Enable Power Meter, noter que généralement « X1 » = « blanc » = « + » et « X2 » = « noir » = « – ». Consulter cependant les spécifications du fabricant du TC pour connaître la nomenclature exacte équivalente au primaire « X1 » et au secondaire « X2 ».
  4. Si le système utilise une sortie d’alarme ou des entrées supplémentaires, elles doivent être raccordées aux bornes d’entrée/sortie correspondantes sur le panneau d’accessoires I-Line Power Meter identifiées comme X = D1/D2 (sorties) et Y = S1/S2 (entrées).
  5. Si le système de tension requiert un neutre, une connexion doit être établie entre le neutre du panneau de distribution et la borne identifiée comme « VN » sur le panneau d’accessoires du module I-Line Enable.
  6. Raccorder le câble Ethernet à la prise RJ45 étiquetée « ETHER 1 » sur le panneau d’accessoires pour la configuration ou la surveillance à distance du module I-Line Enable Power Meter.

    Facultatif : Une deuxième connexion Ethernet RJ45, étiquetée « ETHER 2 », est disponible pour le chaînage de modules I-Line Enable Power Meter ou pour le chaînage d’équipements communicants Ethernet.

    Voir Schéma de communication I-LEM Power Meter et Ensembles de comptage – Schémas d’installation.

  7. Si des disjoncteurs communicants sont présents dans le même système que le Power Meter, ils sont interconnectés au système de communication via un module I-Line Enable IFM en conjonction avec un module I-Line Enable U-PaS.

    Raccorder le câble Ethernet au connecteur RJ45 (étiqueté « ETHER 1 ») sur le panneau d’accessoires du module I-Line Enable et au connecteur RJ45 (étiqueté « ETHER 2 ») du module I-Line Enable U-PaS pour chaîner les deux appareils.

    Raccorder le câble Ethernet au connecteur RJ45 étiqueté « ETHER 1 » sur le panneau d’accessoires U-PaS pour la configuration ou la surveillance à distance du réseau.

    Raccorder le câble série Modbus au connecteur RJ45 étiqueté « RS-485 » sur le panneau d’accessoires U-PaS pour le chaînage d’un module I-Line Enable IFM. Ce raccordement permet au système de fournir des connexions ULP pour la communication avec les disjoncteurs communicants.

    Voir Schéma de communication I-LEM Power Meter, Schéma de communication I-LEM Power Meter avec disjoncteurs communicants et Ensembles de comptage – Schémas d’installation.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.