JYT97577–01

Características y números de catálogo

El Módulo I-Line Enable está disponible con una variedad de soluciones.

NOTA: Los paneles de distribución pueden utilizar la alimentación inferior o la superior. Los tableros de distribución solo utilizan las versiones de alimentación inferior.

Números de catálogo del I-Line Enable

Segmento

Caracter

Descripción

I

C

W

R

2

4

2

X

U-PaS

Producto

I

I-Line

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Módulo I-Line Enable

Lado de montaje en panel I-Line

W

Lado ancho

 

 

N

Lado angosto

 

 

Alimentación del panel de distribución

L

Izquierda (alimentación inferior)

R

Derecha (alimentación superior)

 

 

Altura del Módulo I-Line Enable

2

6 in

 

 

 

2

240 V

 

4

480 V

 

6

600 V

 

Puntos de conexión al panel I-Line

2

2 puntos de conexión de fase

 

 

 

 

3

3 puntos de conexión de fase

 

 

 

 

Fuente de alimentación

X

No contiene una fuente de alimentación aislada (no hay salida de 24 VCC para la unidad de disparo)

 

2

Fuente de alimentación aislada de 24 VCC

 

M01

IFM

 

ERMS

ERMS + IFE (versión Ethernet)

 

ERM2

ERMS + IFM (versión Modbus)

 

5563

Medidor PM5563

 

8244

Medidor PM8244

 

MMS

MMS

 

U-PaS

Servidor de panel universal

 

Referencias comerciales del I-Line Enable

Número de catálogo

Tensión VCA

Características

ICNL2222MMS

240

Lado angosto, izquierda (alimentación inferior), conmutador de modo de mantenimiento

ICNR2222MMS

240

Lado angosto, derecha (alimentación superior), conmutador de modo de mantenimiento

ICNL2422MMS

480

Lado angosto, izquierda (alimentación inferior), conmutador de modo de mantenimiento

ICNR2422MMS

480

Lado angosto, derecha (alimentación superior), conmutador de modo de mantenimiento

ICWL2222MMS

240

Lado ancho, izquierda (alimentación inferior), conmutador de modo de mantenimiento

ICWR2222MMS

240

Lado ancho, derecha (alimentación superior), conmutador de modo de mantenimiento

ICWL2422MMS

480

Lado ancho, izquierda (alimentación inferior), conmutador de modo de mantenimiento

ICWR2422MMS

480

Lado ancho, derecha (alimentación superior), conmutador de modo de mantenimiento

ICWL2622MMS

600

Lado ancho, izquierda (alimentación inferior), conmutador de modo de mantenimiento

ICWR2622MMS

600

Lado ancho, derecha (alimentación superior), conmutador de modo de mantenimiento

ICWL2222ERMS

240

Lado ancho, izquierda (alimentación inferior), comunicaciones entre ERMS y Ethernet

ICWR2222ERMS

240

Lado ancho, derecha (alimentación superior), comunicaciones entre ERMS y Ethernet

ICWL2422ERMS

480

Lado ancho, izquierda (alimentación inferior), comunicaciones entre ERMS y Ethernet

ICWR2422ERMS

480

Lado ancho, derecha (alimentación superior), comunicaciones entre ERMS y Ethernet

ICWL2222ERM2

240

Lado ancho, izquierda (alimentación inferior), comunicaciones entre ERMS y Modbus

ICWR2222ERM2

240

Lado ancho, derecha (alimentación superior), comunicaciones entre ERMS y Modbus

ICWL2422ERM2

480

Lado ancho, izquierda (alimentación inferior), comunicaciones entre ERMS y Modbus

ICWR2422ERM2

480

Lado ancho, derecha (alimentación superior), comunicaciones entre ERMS y Modbus

ICWL2622ERM2

600

Lado ancho, izquierda (alimentación inferior), comunicaciones entre ERMS y Modbus

ICWL2622ERM2

600

Lado ancho, derecha (alimentación superior), comunicaciones entre ERMS y Modbus

ICNL2222M01

240

Lado angosto, izquierda (alimentación inferior), IFM, interfaz para comunicaciones Modbus-SL

ICNR2222M01

240

Lado angosto, derecha (alimentación superior), IFM, interfaz para comunicaciones Modbus-SL

ICNL2422M01

480

Lado angosto, izquierda (alimentación inferior), IFM, interfaz para comunicaciones Modbus-SL

ICNR2422M01

480

Lado angosto, derecha (alimentación superior), IFM, interfaz para comunicaciones Modbus-SL

ICWL2222M01

240

Lado ancho, izquierda (alimentación inferior), IFM, interfaz para comunicaciones Modbus-SL

ICWR2222M01

240

Lado ancho, derecha (alimentación superior), IFM, interfaz para comunicaciones Modbus-SL

ICWL2422M01

480

Lado ancho, izquierda (alimentación inferior), IFM, interfaz para comunicaciones Modbus-SL

ICWR2422M01

480

Lado ancho, derecha (alimentación superior), IFM, interfaz para comunicaciones Modbus-SL

ICWL2622M01

600

Lado ancho, izquierda (alimentación inferior), IFM, interfaz para comunicaciones Modbus-SL

ICWR2622M01

600

Lado ancho, derecha (alimentación superior), IFM, interfaz para comunicaciones Modbus-SL

ICWL243X5563

120–480

Lado ancho, izquierda (alimentación inferior), medidor PM5563

ICWR243X5563

120–480

Lado ancho, derecha (alimentación superior), medidor PM5563

ICWL263X5563

600

Lado ancho, izquierda (alimentación inferior), medidor PM5563

ICWR263X5563

600

Lado ancho, derecha (alimentación superior), medidor PM5563

ICWL243X8244

120–415

Lado ancho, izquierda (alimentación inferior), medidor PM8244

ICWR243X8244

120–415

Lado ancho, derecha (alimentación superior), medidor PM8244

ICWL263X8244

480–600

Lado ancho, izquierda (alimentación inferior), medidor PM8244

ICWR263X8244

480–600

Lado ancho, derecha (alimentación superior), medidor PM8244

ICNL222XUPAS

240

Lado angosto, izquierda (alimentación inferior), servidor de panel universal

ICNR222XUPAS

240

Lado angosto, derecha (alimentación superior), servidor de panel universal

ICNL242XUPAS

480

Lado angosto, izquierda (alimentación inferior), servidor de panel universal

ICNR242XUPAS

480

Lado angosto, derecha (alimentación superior), servidor de panel universal

ICWL222XUPAS

240

Lado ancho, izquierda (alimentación inferior), servidor de panel universal

ICWR222XUPAS

240

Lado ancho, derecha (alimentación superior), servidor de panel universal

ICWL242XUPAS

480

Lado ancho, izquierda (alimentación inferior), servidor de panel universal

ICWR242XUPAS

480

Lado ancho, derecha (alimentación superior), servidor de panel universal

ICWL262XUPAS

600

Lado ancho, izquierda (alimentación inferior), servidor de panel universal

ICWR262XUPAS

600

Lado ancho, derecha (alimentación superior), servidor de panel universal

NOTA: Los Módulos I-Line Enable de lado angosto pueden instalarse en el lado angosto de los paneles I-Line HCJ, HCP y HCR, así como en la sección de distribución I-Line del tablero de distribución QED2. Los Módulos I-Line Enable de lado ancho pueden instalarse en el lado ancho de los paneles de I-Line HCP, HCPSU y HCR, en los paneles Combo I-Line, así como en la sección de distribución I-Line del tablero de distribución QED2.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.