JYT97577–01

Installation du module I-Line Enable

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Porter un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet équipement.
  • Couper toute l’alimentation à cet équipement avant de travailler dessus.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour s’assurer que toute l’alimentation est coupée.
  • Remettre en place tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’équipement sous tension.
  • Les personnes qualifiées exécutant des diagnostics ou un dépannage nécessitant la mise sous tension de conducteurs électriques doivent se conformer aux normes NFPA 70 E – Norme de sécurité électrique sur les lieux de travail et aux normes OSHA – 29CFR partie 1910, sous-partie S – Équipement électrique.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

AVIS
Risque de dommages matériels
  • Ne pas ajuster les mâchoires.
  • Ne pas retirer ce composé pour joints.
  • Si nécessaire, utiliser le composé pour joints Square D PJC7201.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.

Directives d’installation du module I-Line Enable

Procéder comme suit pour installer le module I-Line Enable. Voir les figures à la fin de cette section pour soutenir les instructions d’installation :
  1. Couper toute l’alimentation de l’équipement.
  2. Retirer les portes, les couvercles, les garnitures et/ou les faces isolées pour accéder à l’intérieur du module I-Line.
  3. Activer l’interrupteur général à fusible du module I-Line Enable. Positionner les mâchoires du module I-Line Enable contre la pile de barre-bus afin que la nervure de guidage située sur la partie inférieure du module I-Line Enable soit orientée vers la rainure d’alignement de la base de l’isolateur de barre-bus, et s’assurer que les « ergots » du support du module I-Line Enable s’insèrent dans les rainures de clavetage de la plaque.

    Positionnement du module I-Line Enable

  4. Placer un tournevis plat à tige longue dans le trou rectangulaire du support de montage du module I-Line Enable et dans la fente à tournevis de la plaque de montage.
  5. Encliqueter le module I-Line Enable fermement sur la pile de barre-bus et aligner la vis de fixation avec le trou de montage de 7/32 po (5,6 mm) sur la plaque.
    REMARQUE: Ne pas forcer le module I-Line Enable sur la barre-bus.

    Encliqueter le module I-Line Enable

  6. Resserrer la vis de fixation soigneusement pour que le module I-Line Enable ne bouge pas.

    Serrer la vis à 3 N·m (20 lb-po).

    REMARQUE: Vérifier que la vis de fixation est bien serrée, mais pas suffisamment pour tordre le support de montage.

    Serrer la vis de fixation

  7. Établir toutes les connexions électriques et de communication nécessaires. Voir Annexe A – Schéma de communication du système et Annexe B – Schémas d’installation pour les connexions resquises.
  8. Réinstaller la devanture hors tension d’intérieur, les protections de garniture et les portes (le cas échéant)
  9. Remettre l’appareil sous tension.
  10. Mettre l’interrupteur général à fusible du module I-Line Enable en position de marche.
    REMARQUE: Les modules I-Line Enable sont fournis avec un composé pour joints appliqué par le fabricant sur les connecteurs à fiches. Le composé ne doit pas être retiré, car il contribue à la performance globale de la connexion.
    REMARQUE: Chaque fois qu’un module I-Line Enable est retiré et réinstallé, le composé pour joints doit être appliqué de nouveau. Utiliser le composé pour joints PJC-7201. Un récipient contenant deux onces de ce composé spécialement conçu pour les connecteurs à fiches I-Line est disponible à la vente (nº de catalogue PJC-7201).

Graphiques d’installation du module I-Line Enable

Installation du module I-Line Enable

Légende – Graphiques

A

Crochet de retenue pour support de montage (ergots)

B

Rainures de clavetage de la plaque

C

Vis de fixation

D

Support de montage

E

Trou rectangulaire du module I-Line Enable

F

Nervure de guidage

G

Rainure d’alignement

Dimensions de base du module I-Line Enable

Module I-Line Enable

Version à côté large représentée.

Schémas des dimensions de base du module I-Line Enable

Version à côté large représentée.

Dimensions de base du module I-Line Enable

 

A1

A2

A3

A4

B1

B2

C1

C2

C3

C4

D1

Côté large

pouces

4,25

7,04

6,28

1,54

3,00

6,00

4,24

7,07

7,5

8,47

14,86

mm

108

179

160

39

76

153

108

180

191

215

378

Côté étroit

pouces

2,74

5,52

4,77

1,54

3,00

6,00

4,24

7,07

7,5

8,47

11,83

mm

70

140

121

39

76

153

108

180

191

215

301

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.