JYT97577–01

Instalación del Módulo I-Line Enable

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E, Z462 CSA o NOM-029-STPS.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Apague todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que toda la corriente está apagada.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender este equipo.
  • Las personas cualificadas que realicen diagnósticos o reparaciones que requieran que los conductores eléctricos estén encendidos deben cumplir con la norma NFPA 70 E de requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados y las normas de la OSHA-29 CFR parte 1910 subparte S referente al aspecto eléctrico.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

AVISO
RIESGO DE daños al equipo
  • No ajuste las mordazas.
  • No retire el compuesto de la junta.
  • Si es necesario, utilice el compuesto para juntas PJC7201 de Square D.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

Instrucciones de Instalación del Módulo I-Line Enable

Siga este procedimiento para instalar el Módulo I-Line Enable. Consulte las figuras al final de esta sección para ayudarse con las instrucciones de instalación:
  1. Apague el equipo.
  2. Retire las puertas, cubiertas, compensadores y/o frentes muertos para acceder al interior del I-Line.
  3. Apague el interruptor de desconexión con fusible del Módulo I-Line Enable. Coloque las mordazas del Módulo I-Line Enable contra las barras del bus de las columnas I-Line de manera que la guía de la parte inferior esté orientada hacia la ranura de alineación de la base del aislador de la barra, y asegúrese de que los "dedos" del soporte encajen en las ranuras principales de la base.

    Posicionamiento del Módulo I-Line Enable

  4. Coloque un destornillador de punta larga a través del orificio rectangular del soporte de montaje del Módulo I-Line Enable y en la ranura del destornillador de la base de montaje.
  5. Utilícelo como trinquete para que el Módulo I-Line Enable se ajuste firmemente a las barras del bus de las columnas I-Line y alinee el tornillo de sujeción con el orificio de montaje de 5.6 mm (7/32 in) en la base.
    NOTA: No fuerce el Módulo I-Line Enable en las barras del bus de las columnas I-Line.

    Asegure el Módulo I-Line Enable

  6. Apriete bien el tornillo de sujeción para evitar que el Módulo I-Line Enable se mueva.

    Apriete el tornillo a 3 N·m (20 lb-in).

    NOTA: Asegúrese de que el tornillo de sujeción esté apretado, pero no lo apriete lo suficiente como para doblar el soporte de montaje.

    Ajuste del tornillo de sujeción

  7. Realice todas las conexiones eléctricas y de comunicaciones necesarias. Consulte la Apéndice A: Esquemas de comunicaciones del sistema y Apéndice B: Esquemas de instalación para conocer las conexiones adecuadas.
  8. Vuelva a instalar el frente muerto interior, las barreras de ajuste y las bases de las puertas (cuando corresponda).
  9. Vuelva a encender el equipo.
  10. Encienda el interruptor con fusible del Módulo I-Line Enable.
    NOTA: Los Módulos I-Line Enable se suministran con un compuesto para juntas aplicado en fábrica en los conectores. El compuesto no debe eliminarse porque contribuye al desempeño general de la conexión.
    NOTA: Cada vez que se retira y se vuelve a instalar un Módulo I-Line Enable, se debe volver a aplicar el compuesto para juntas. Utilice el compuesto para juntas PJC-7201. Se puede adquirir un contenedor de dos onzas de este compuesto especialmente formulado para los conectores I-Line (número de catálogo PJC-7201).

Gráficos de instalación del Módulo I-Line Enable

Instalación del Módulo I-Line Enable

Leyenda: gráficos

A

Gancho de retención del soporte de montaje (dedos)

B

Ranuras principales de la base

C

Tornillo de sujeción

D

Soporte de montaje

E

Orificio rectangular del Módulo I-Line Enable

F

Guía

G

Ranura de alineación

Dimensiones básicas del Módulo I-Line Enable

Módulo I-Line Enable

Se muestra la versión de lado ancho.

Diagramas dimensionales básicos del Módulo I-Line Enable

Se muestra la versión de lado ancho.

Dimensiones básicas del Módulo I-Line Enable

 

A1

A2

A3

A4

B1

B2

C1

C2

C3

C4

D1

Lado ancho

pulgadas

4.25

7.04

6.28

1.54

3.00

6.00

4.24

7.07

7.5

8.47

14.86

mm

108

179

160

39

76

153

108

180

191

215

378

Lado angosto

pulgadas

2.74

5.52

4.77

1.54

3.00

6.00

4.24

7.07

7.5

8.47

11.83

mm

70

140

121

39

76

153

108

180

191

215

301

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.