JYT97577–01

Paquetes de medición

Cableado de control y accesorios del paquete de la serie del l-LEM Power Meter

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E, Z462 CSA o NOM-029-STPS.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Apague todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que toda la corriente está apagada.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender este equipo.
  • Las personas cualificadas que realicen diagnósticos o reparaciones que requieran que los conductores eléctricos estén encendidos deben cumplir con la norma NFPA 70 E de requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados y las normas de la OSHA-29 CFR parte 1910 subparte S referente al aspecto eléctrico.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Números de catálogo de la serie del I-LEM Power Meter

Número de catálogo

Tensión VCA

Características

ICWL243X5563

120–480

Lado ancho, alimentación inferior, medidor PM5563

ICWR243X5563

120–480

Lado ancho, alimentación superior, medidor PM5563

ICWL243X8244

120–415

Lado ancho, alimentación inferior, medidor PM8244

ICWR243X8244

120–415

Lado ancho, alimentación superior, medidor PM8244

ICWL263X5563

480–600

Lado ancho, alimentación inferior, medidor PM5563

ICWR263X5563

480–600

Lado ancho, alimentación superior, medidor PM5563

ICWL263X8244

480–600

Lado ancho, alimentación inferior, medidor PM8244

ICWR263X8244

480–600

Lado ancho, alimentación superior, medidor PM8244

Serie del Módulo I-Line Enable Power Meter

Características del sistema de la serie del l-LEM Power Meter

D1

Panel de accesorios

Ubicación de las conexiones de funcionamiento de los accesorios.

D2

Ethernet local: conector RJ45 (Bulkhead)

Acceso frontal de Ethernet al medidor de potencia para la configuración o el monitoreo inicial. Solo para uso temporal.

D3

Ethernet local: conector RJ45 Commscope 2111122-1

Ether 1: conexión Ethernet para configuración remota y conexión de red.
Ether 2: para conexión en cadena de otras unidades del Módulo I-Line Enable o de un dispositivo Ethernet.

D4

RS-485 (Modbus de 2 cables): conector RJ45. Commscope 2111122-1

Puerto RS-485 para la conexión en cadena a otras unidades del Módulo I-Line Enable o al equipo de comunicación Modbus para la conexión de red Modbus-SL.

D5

Señales del transformador de corriente (TC): conector PCB. Contacto de Phoenix 1825527

Conexiones TC para el medidor (fases A, B, C y flujo de corriente (In) en el conductor neutro).

D6

Señales de entrada digital/salida digital: conector PCB. Contacto de Phoenix 1825569

Proporciona conexión a 2 entradas y 2 salidas digitales

D7

Power Meter (serie PM) y pantalla remota del Power Meter

Power Meter (consulte la documentación del medidor para conocer las capacidades detalladas).
PM5563: Power Meter básico + pantalla remota del Power Meter
PM8244: Power Meter intermedio + pantalla remota del Power Meter

D8

Interruptor de desconexión de 3 polos con fusibles

Proporciona la capacidad de desenergizar el interior de la unidad mientras está instalado en el bus de la columna I-Line o conectado a la fuente de alimentación del lado de línea (LINE). No elimina la energía del bus de la columna I-Line.

D9

Entrada de tensión neutra (VN): conector PCB Contacto Phoenix 1825501

Conector de tensión neutra: Entrada VN para la medición de tensión (cuando hay neutro presente)

Panel de accesorios de la serie del l-LEM Power Meter

Identificación de las conexiones del panel de accesorios del I-LEM Power Meter

CI

Entradas de corriente (conexiones TC)

Conector enchufable de 4 pines (desde el conector de bloques de cortocircuito de 14 AWG)

E1

Conexión Ethernet 1 (salida típica)

Cat 5e blindado: RJ45

E2

Conexión Ethernet 2 (entrada típica)

Cat 5e blindado: RJ45

R

Conexión RS-485 Modbus-SL o BACnet

Cat 5e blindado: RJ45

VN

Conexión de tensión neutra (según sea necesario)

Cable 14 AWG (2.5 mm²)

X

Conexiones de salidas D1/D2

Par trenzado de 24 AWG (0.2 mm²)

Y

Conexiones de entradas S1/S2

Par trenzado de 24 AWG (0.2 mm²)

Conexiones del paquete I-LEM Power Meter

NOTA: Consulte los boletines enviados con cada componente e incluidos en el paquete de instalación del Módulo I-Line Enable para obtener instrucciones detalladas de configuración.

  1. Instale el bloque de cortocircuito del medidor de potencia (incluido en el paquete), de acuerdo con las instrucciones proporcionadas, antes de instalar el Módulo I-Line Enable Power Meter.
  2. Instale el Módulo I-Line Enable Power Meter de acuerdo con las instrucciones de instalación del Módulo I-Line Enable.
  3. Al conectar los TC al bloque de cortocircuito del Módulo I-Line Enable Power Meter, tenga en cuenta que normalmente "X1"="White"="+" y "X2"="Black"="-". Sin embargo, consulte las especificaciones del fabricante del TC para conocer la nomenclatura exacta equivalente a "X1" primario y "X2" secundario.
  4. Si el sistema utiliza una salida de alarma o entradas adicionales, conéctelas a los terminales de entrada/salida apropiados en el panel de accesorios del Módulo I-Line Enable Power Meter, que se identifican como X = D1/D2 (salidas) e Y = S1/S2 (entradas).
  5. Si el sistema de tensión requiere un neutro, se debe realizar una conexión desde el neutro del panel de distribución hasta el terminal identificado como "VN" en el panel de accesorios del Módulo I-Line Enable Power Meter.
  6. Conecte el cable Ethernet al conector RJ45 etiquetado "ETHER 1" en el panel de accesorios para la configuración o monitoreo remoto del Módulo I-Line Enable Power Meter.

    Opcional: Una segunda conexión Ethernet RJ45, etiquetada como "ETHER 2", está disponible para conectar en cadena Módulos I-Line Enable Power Meter adicionales, o para conectar en cadena equipos con comunicación Ethernet.

    Consulte Diagrama esquemático de comunicación de I-LEM Power Meter y Paquetes de medición: esquemas de instalación.

  7. Si hay interruptores automáticos con comunicación en el mismo sistema con el Power Meter, estos están interconectados al sistema de comunicación a través de un Módulo I-Line Enable IFM en conjunto con un Módulo I-Line Enable U-PaS.

    Conecte el cable Ethernet al conector RJ45 (etiquetado "ETHER 1") en el panel de accesorios del Módulo I-Line Enable Power Meter y al conector RJ45 (etiquetado "ETHER 2") en el Módulo I-Line Enable U-PaS para conectar en cadena los dos dispositivos.

    Conecte el cable Ethernet al conector RJ45 etiquetado "ETHER 1" en el panel de accesorios U-PaS para la configuración o el monitoreo remotos de la red.

    Conecte el cable Modbus Serial al conector RJ45 etiquetado "RS-485" en el panel de accesorios U-PaS para conectar en cadena un Módulo I-Line Enable IFM. Esta conexión permite que el sistema cuente con conexiones ULP para proporcionar comunicación a los interruptores automáticos con comunicación.

    Consulte la Diagrama esquemático de comunicación de I-LEM Power Meter, Diagrama esquemático de comunicación del I-LEM Power Meter, aplicación con varios interruptores automáticos y Paquetes de medición: esquemas de instalación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.