Spaltenbeschreibung für Registerlisten
|
Adresse |
Eine 16-Bit-Registeradresse im Hexadezimalformat. Bei der Adresse handelt es sich um die Daten, die im Modbus-Frame verwendet werden. |
|
Register |
Eine 16-Bit-Registernummer im Hexadezimalformat(Register = Adresse + 1) |
|
Maßnahme |
SG = Schreibgeschütztes Register LG = Lesegeschütztes Register LS = Lesen/Schreiben-Register LSB = Lesen-Register, Schreiben erfolgt über Befehlsregister |
|
Größe |
Die Datengröße als Anzahl von Registern |
|
Art |
Datentyp |
|
Einheit |
Einheit des Registerwerts |
|
Beschreibung |
Informationen über das Register sowie über den Bereich und gültige Werte |
Datentypen der Modbus-Registerlisten:
| Art | Beschreibung | Bereich |
|---|---|---|
|
UInt16 |
16-Bit-Integer ohne Vorzeichen |
0 bis 65535 |
|
UInt32 |
32-Bit-Integer ohne Vorzeichen |
0 bis 4294967295 |
|
Int64 |
64-Bit-Integer mit Vorzeichen |
-9223372036854775808 bis +9223372036854775807 |
|
UTF8 |
8-Bit-Feld |
Multibyte-Zeichencodierung für Unicode |
|
Float32 |
IEEE 754-1985-Fließkommazahl mit einfacher Genauigkeit |
–3.4E38 bis +3.4E38 |
|
4Q FP PF |
Leistungsfaktor mit Fließkommazahl in vier Quadranten |
-2 bis +2 |
|
Bitmap |
— |
— |