iEM2050-Messgerätmodelle
Messgerätmodelle
| Modell | Bestellreferenz | Beschreibung |
|---|---|---|
|
iEM2050 |
A9MEM2050 |
Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 62052-11 und IEC 62053-21 |
|
iEM2055 |
A9MEM2055 |
Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 62052-11 und IEC 62053-21 Klasse B nach EN 50470-1/3 MID-Konformität |
|
HINWEIS: Diese
Messgeräte verwenden eine 2-Leiter-Modbus-Verbindung. Stellen
Sie sicher, dass die Modbus-Übertragungsleitung eine Länge
von 10 Metern nicht überschreitet, damit eine zuverlässige
Kommunikation gewährleistet ist.
HINWEIS: Wenn Sie diese Messgeräte
mit einem 3-Leiter-Modbus-Gerät (Signale + 0 V Gleichtakt) integrieren,
schließen Sie das Messgerät über einen Abzweigkreis
mit einer Splitter-Buchse LU9GC3 und einem Kabel VW3A8306D30 an. Diese
Konfiguration gewährleistet eine korrekte Signalreferenzierung
und Kommunikationszuverlässigkeit.
|
||