Technische Daten des Messgeräts
Informationen zu Installation und Verdrahtung finden Sie in der Installationsanleitung des Messgeräts.
Mechanische Kenndaten
| IP-Schutzklasse (IEC 60529-1) | Frontdisplay: IP51 |
| Montageposition | Vertikal |
| Displaytyp | 6-stellige LCD-Anzeige |
| Tastenfeld | 1 Taste |
| LED-Anzeige auf dem Front-Bedienfeld | Energiefluss-LED |
| Gewicht | ca. 0,08 kg |
| Abmessungen B x H x T | Max. 17,5 x 117 x 63 mm |
Elektrische Kenndaten
Messgenauigkeit
|
Wirkenergie |
A9MEM2050
A9MEM2055
|
Spannungseingänge
| Nennspannung (U) | 230 V AC |
| Betriebsspannung | 195 bis 253 V AC |
| Isolationseigenschaften |
AC-Spannungsfestigkeit: 4 KV für 1 Minute Stoßspannungsfestigkeit: 6 KV für 1,2 μs Wellenform |
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz ± 10 % |
Stromeingänge
| Grundstrom (Ib) | 5 A |
| Maximaler Nennstrom (Imax) | 45 A |
|
Betriebsstrombereich |
0,4 % Ib – lmax |
| Zulässiger Überstrom | 30 Imax für 0,01 s |
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz ± 10 % |
Leistungsaufnahme
| Interne Leistungsaufnahme | ≤ 2 W/Phase – ≤ 10 VA/Phase |
Impuls-Kenndaten
| Testausgangs-Blinkrate (rote LED) | 10000 Imp./kWh |
| Impulsausgangsrate | 10000/2000/1000/100/10/1/0,1/0,01 Imp./kWh |
| Impulsdauer |
≤5625 W: 32 ms >5625 W: 11,2 ms |
Umgebungsbedingungen
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +70 °C |
| Lagertemperatur | –40 °C bis +80 °C |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | ≤ 75 % |
| Lagerfeuchtigkeit | ≤ 95 % |
Sicherheit
| Schutzklasse | II, Messgerät mit Isoliergehäuse dieser Schutzklasse |
Grundfehler
|
0,05 Ib |
Cosφ = 1 ± 1,5 % |
|
0,1 Ib |
Cosφ = 0,5 nacheilend ± 1,5 % Cosφ = 0,8 voreilend ± 1,5 % |
|
0,1 Ib – Imax |
Cosφ = 1 ± 1 % |
|
0,2 Ib – Imax |
Cosφ = 0,5 nacheilend ± 1 % Cosφ = 0,8 voreilend ± 1 % |
RS-485-Kommunikationsschnittstelle
| Bustyp | RS-485 |
| Protokoll | Modbus RTU mit 16-Bit-CRC |
| Baudrate | 1200, 2400, 4800, 9600 (Werkeinstellung), 19200 und 38400 |
| Adressbereich | 1–247 benutzerkonfigurierbar |
| Maximale Buslast | 60 Meter pro Bus |
| Bereich | 1000 m |
Datenspeicherung
| Datensicherungszeitraum | Die Daten können stromlos für mehr als 10 Jahre gespeichert werden |