Specifiche del contatore
Per informazioni sull'installazione e sul cablaggio, consultare il foglio di installazione del contatore.
Caratteristiche meccaniche
| Grado di protezione IP (IEC 60529-1) | Display anteriore: IP51 |
| Posizione di installazione | Verticale |
| Tipo di display | LCD 6 cifre |
| Tastierino | 1 pulsante |
| Indicatore LED pannello anteriore | LED flusso di potenza |
| Massa | circa 0,08 kg |
| Dimensioni L x A x P | 17,5 x 117 x 63 mm max. |
Caratteristiche elettriche
Precisione delle misurazioni
|
Energia attiva |
A9MEM2050
A9MEM2055
|
Ingressi di tensione
| Tensione nominale (U) | 230 V CA |
| Tensione di esercizio | 195 - 253 V CA |
| Funzioni di isolamento |
Resistenza tensione CA: 4 KV per 1 minuto Resistenza tensione impulsi: 6 KV per forma d'onda 1,2 μS |
| Frequenza di esercizio | 50/60 Hz ± 10 % |
Ingressi di corrente
| Corrente di base (Ib) | 5 A |
| Corrente nominale max. (Imax) | 45 A |
|
Intervallo della corrente operativa |
0,4% Ib - lmax |
| Resistenza sovracorrente | 30 Imax per 0,01 s |
| Frequenza di esercizio | 50/60 Hz ± 10 % |
Assorbimento
| Consumo energetico interno | ≤2 W/fase - ≤10 VA/fase |
Caratteristiche impulsi
| Velocità lampeggio risultato test (LED rosso) | 10000 imp/kWh |
| Velocità uscita impulsi | 10000/2000/1000/100/10/1/0,1/0,01 imp/kWh |
| Ampiezza impulso |
≤5625 W: 32 ms >5625 W: 11,2 ms |
Caratteristiche ambientali
| Temperatura di esercizio | Da -40 a +70 °C |
| Temperatura di immagazzinamento | Da -40 a +80 °C |
| Umidità | ≤75% |
| Umidità di conservazione | ±95% |
Sicurezza
| Classe di protezione | II, contatore incassato isolato di classe di protezione |
Errori di base
|
0,05 Ib |
Cosφ = 1 ±1,5% |
|
0,1Ib |
Cosφ = 0,5 ritardo ±1,5% Cosφ = 0,8 anticipo ±1,5% |
|
0,1 Ib – Imax |
Cosφ = 1 ±1% |
|
0,2 Ib – Imax |
Cosφ = 0,5 ritardo ±1% Cosφ = 0,8 anticipo ±1% |
Comunicazioni RS-485
| Tipo bus | RS-485 |
| Protocollo | Modbus RTU con CRC 16 bit |
| Velocità di trasmissione | 1200, 2400, 4800, 9600 (predefinito), 19200 e 38400 |
| Intervallo indirizzo | 1-247 configurabile dall'utente |
| Carico bus max. | 60 metri per bus |
| Gamma | 1000 m |
Archiviazione dati
| Periodo del backup | I dati possono essere archiviati per più di 10 anni senza usare una fonte di alimentazione |