DOCA0005ES-14

Actualizaciones 1PH4W Multi LN (iEM3155 / iEM3255 / iEM3355 )

Adición del registro de energía reactiva importada de cada fase

Dirección

Registro

Acción
(L/E/EC)

Tamaño

Tipo

Unidades

Descripción

0xB047

45128

L

2

Float32

kVARh

Energía reactiva suministrada Fase A

0xB049

45130

L

2

Float32

kVARh

Energía reactiva suministrada Fase B

0xB04B

45132

L

2

Float32

kVARh

Energía reactiva suministrada Fase C

Puede acceder a los valores de energía reactiva importada de cada fase utilizando el formato de registro INT64 o Float 32.

Adición del registro de nombre de cada fase

Dirección

Registro

Acción
(L/E/EC)

Tamaño

Tipo

Unidades

Descripción

Valor predeterminado

0xDEA7

57000

L

5

UTF8

Nombre de fase 1

PH1 Eng Impt

0xDEAC

57005

L

5

UTF8

Nombre de fase 2

PH2 Eng Impt

0xDEB1

57010

L

5

UTF8

Nombre de fase 3

PH3 Eng Impt

Adición de un comando para ajustar el nombre de cada fase

Número de comando

Acción
(L/E/EC)

Tamaño

Tipo

Unidades

Rango

Descripción

6018

W

1

UInt16

(Reservado)

W

5

UTF8

Tamaño de cadena ≤ 10

Nombre de fase 1 Etiqueta

W

5

UTF8

Tamaño de cadena ≤ 10

Nombre de fase 2 Etiqueta

W

5

UTF8

Tamaño de cadena ≤ 10

Nombre de fase 3 Etiqueta

Adición a pantalla: se añaden a la HMI los valores de energía activa/reactiva de cada fase

NOTA: Cuando la configuración del cableado es 1PH4W Multi LN, no es posible el restablecimiento de energía parcial a través de Digital Input o Command.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?