DOCA0005DE-14

Einphasig, 4-Leiter-System, Mehrfach-LN-Updates (iEM3155 / iEM3255 / iEM3355 )

Ergänzung um jedes Phasen-Register „Blindenergie-Import“

Adresse

Register

Aktion
(L/S/SB)

Größe

Typ

Units

Beschreibung

0xB047

45128

R

2

Float32

kVARh

Blindenergie geliefert, Phase A

0xB049

45130

R

2

Float32

kVARh

Blindenergie geliefert, Phase B

0xB04B

45132

R

2

Float32

kVARh

Blindenergie geliefert, Phase C

Sie können mit dem INT64- oder „Float 32“-Registerformat auf die Werte jeder Phase für Blindenergie-Importe zugreifen.

Ergänzung um jedes Phasennamen-Register

Adresse

Register

Aktion
(L/S/SB)

Größe

Typ

Units

Beschreibung

Standardwert

0xDEA7

57000

R

5

UTF8

Name Phase 1

PH1 Eng Impt

0xDEAC

57005

R

5

UTF8

Name Phase 2

PH2 Eng Impt

0xDEB1

57010

R

5

UTF8

Name Phase 3

PH3 Eng Impt

Ergänzung um einen Befehl, um jeden Phasennamen einzustellen

Befehlsnummer

Aktion
(L/S/SB)

Größe

Typ

Units

Bereich

Beschreibung

6018

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

5

UTF8

Zeichenfolgenlänge ≤ 10

Bezeichnung Name Phase 1

W

5

UTF8

Zeichenfolgenlänge ≤ 10

Bezeichnung Name Phase 2

W

5

UTF8

Zeichenfolgenlänge ≤ 10

Bezeichnung Name Phase 3

Ergänzung zur Anzeige: Wirk-/Blindwerte jeder Phase werden zur MMS hinzugefügt

HINWEIS: Wenn die Verdrahtungskonfiguration „1PH4W Multi LN“ ist, dann ist die Teilenergie-Rücksetzung über den Digitaleingang oder einen Befehl nicht möglich.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?