DOCA0005FR-14

Mises à jour 1PH4W multi LN (iEM3155 / iEM3255 / iEM3355 )

Ajout de chaque registre d’importation d’énergie réactive par phase

Adresse

Registre

Action
(R/W/WC)

Dimensions

Type

Unités

Description

0xB047

45128

R

2

Float32

kVARh

Énergie réactive fournie Phase A

0xB049

45130

R

2

Float32

kVARh

Énergie réactive fournie Phase B

0xB04B

45132

R

2

Float32

kVARh

Énergie réactive fournie Phase C

Vous pouvez accéder aux valeurs d’importation d’énergie réactive de chaque phase en utilisant le format de registre INT64 ou Float 32.

Ajout de chaque registre de noms de phase

Adresse

Registre

Action
(R/W/WC)

Dimensions

Type

Unités

Description

Valeur par défaut

0xDEA7

57000

R

5

UTF8

Nom phase 1

PH1 Eng Impt

0xDEAC

57005

R

5

UTF8

Nom phase 2

PH2 Eng Impt

0xDEB1

57010

R

5

UTF8

Nom phase 3

PH3 Eng Impt

Ajout d’une commande pour régler le nom de chaque phase

Numéro de commande

Action
(R/W/WC)

Dimensions

Type

Unités

Plage

Description

6018

W

1

UInt16

(Réservé)

W

5

UTF8

Taille de chaîne ≤ 10

Étiquette du nom phase 1

W

5

UTF8

Taille de chaîne ≤ 10

Étiquette du nom phase 2

W

5

UTF8

Taille de chaîne ≤ 10

Étiquette du nom phase 3

Ajout sur afficheur : Chaque valeur active/réactive par phase est ajoutée à l’IHM

NOTE: Lorsque la configuration de câblage est 1PH4W Multi LN, il n’est pas possible d’effectuer une réinitialisation partielle de l’énergie via l’entrée logique ou la commande.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?