DOCA0005DE-14

Messung Momentanwerte

HINWEIS: E steht für das Erweiterungsbit. Der Hex-Wert geht von E = 0 aus.

Datenformat

DIFE

Primäres VIF

Primäres VIFE

Herstellerspezifische VIFE

Beschreibung

bin

hex

bin

hex

05

AE

E000 0001

01

Wirkleistung, Phase 1

05

AE

E000 0010

02

Wirkleistung, Phase 2

05

AE

E000 0011

03

Wirkleistung, Phase 3

05

2E

Gesamtwirkleistung

85

40

2E

Gesamtblindleistung

85

80 40

2E

Gesamtscheinleistung

05

E100 1001

C9

E000 0001

01

Spannung L1-N

05

E100 1001

C9

E000 0010

02

Spannung L2-N

05

E100 1001

C9

E000 0011

03

Spannung L3-N

05

E100 1001

C9

E000 0100

04

Durchschnittsspannung Phase-Neutralleiter

05

E100 1001

C9

E000 0101

05

Spannung L1-L2

05

E100 1001

C9

E000 0110

06

Spannung L2-L3

05

E100 1001

C9

E000 0111

07

Spannung L3-L1

05

E100 1001

C9

E000 1000

08

Durchschnittsspannung Phase-Phase

05

E101 1100

Gleichspannung

E000 0001

01

Strom Phase 1

05

E101 1100

Gleichspannung

E000 0010

02

Strom Phase 2

05

E101 1100

Gleichspannung

E000 0011

03

Strom Phase 3

05

E101 1100

Gleichspannung

E000 0000

00

Strommittelwert

05

E000 1010

0A

Gesamtleistungsfaktor

05

E000 1011

0B

Frequenz

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?