DOCA0005ES-14

Mediciones instantáneas

NOTA: E indica el bit de extensión; el valor hex. supone que E = 0.

Formato de datos

DIFE

VIF principal

VIFE principal

VIFE específico del fabricante

Descripción

bin.

hex.

bin.

hex.

05

AE

E000 0001

01

Potencia activa fase 1

05

AE

E000 0010

02

Potencia activa fase 2

05

AE

E000 0011

03

Potencia activa fase 3

05

2E

Potencia activa total

85

40

2E

Potencia reactiva total

85

80 40

2E

Potencia aparente total

05

E100 1001

C9

E000 0001

01

Tensión L1-N

05

E100 1001

C9

E000 0010

02

Tensión L2-N

05

E100 1001

C9

E000 0011

03

Tensión L3-N

05

E100 1001

C9

E000 0100

04

Tensión media de línea a neutral

05

E100 1001

C9

E000 0101

05

Tensión L1- L2

05

E100 1001

C9

E000 0110

06

Tensión L2-L3

05

E100 1001

C9

E000 0111

07

Tensión L3- L1

05

E100 1001

C9

E000 1000

08

Tensión media de línea a línea

05

E101 1100

DC

E000 0001

01

Intensidad de fase 1

05

E101 1100

DC

E000 0010

02

Intensidad de fase 2

05

E101 1100

DC

E000 0011

03

Intensidad de fase 3

05

E101 1100

DC

E000 0000

00

Intensidad media

05

E000 1010

0A

Factor de potencia total

05

E000 1011

0B

Frecuencia

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?