Mesures instantanées
|
Format de données |
DIFE |
VIF primaire |
VIFE primaire |
VIFE spécifique au fabricant |
Description |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bin |
hex |
bin |
hex |
||||
|
05 |
— |
AE |
— |
— |
E000 0001 |
01 |
Puissance active phase 1 |
|
05 |
— |
AE |
— |
— |
E000 0010 |
02 |
Puissance active phase 2 |
|
05 |
— |
AE |
— |
— |
E000 0011 |
03 |
Puissance active phase 3 |
|
05 |
— |
2E |
— |
— |
— |
— |
Puissance active totale |
|
85 |
40 |
2E |
— |
— |
— |
— |
Puissance réactive totale |
|
85 |
80 40 |
2E |
— |
— |
— |
— |
Puissance apparente totale |
|
05 |
— |
— |
E100 1001 |
C9 |
E000 0001 |
01 |
Tension L1-N |
|
05 |
— |
— |
E100 1001 |
C9 |
E000 0010 |
02 |
Tension L2-N |
|
05 |
— |
— |
E100 1001 |
C9 |
E000 0011 |
03 |
Tension L3-N |
|
05 |
— |
— |
E100 1001 |
C9 |
E000 0100 |
04 |
Tension simple moyenne |
|
05 |
— |
— |
E100 1001 |
C9 |
E000 0101 |
05 |
Tension L1-L2 |
|
05 |
— |
— |
E100 1001 |
C9 |
E000 0110 |
06 |
Tension L2-L3 |
|
05 |
— |
— |
E100 1001 |
C9 |
E000 0111 |
07 |
Tension L3-L1 |
|
05 |
— |
— |
E100 1001 |
C9 |
E000 1000 |
08 |
Tension composée moyenne |
|
05 |
— |
— |
E101 1100 |
DC |
E000 0001 |
01 |
Courant phase 1 |
|
05 |
— |
— |
E101 1100 |
DC |
E000 0010 |
02 |
Courant phase 2 |
|
05 |
— |
— |
E101 1100 |
DC |
E000 0011 |
03 |
Courant phase 3 |
|
05 |
— |
— |
E101 1100 |
DC |
E000 0000 |
00 |
Courant moyen |
|
05 |
— |
— |
— |
— |
E000 1010 |
0A |
Facteur de puissance total |
|
05 |
— |
— |
— |
— |
E000 1011 |
0B |
Fréquence |