Informazioni stato contatore
Etichetta variabile di rete |
Tipo SNVT/UCPT |
Descrizione |
---|---|---|
Informazioni di base e configurazione contatore |
||
nvoDateTime |
SNVT_time_stamp |
Data e ora contatore (DD/MM/AAAA hh:mm:ss) |
nvoOpTimer |
SNVT_count_32 |
Timer funzionamento contatore: il tempo in secondi dall'ultima accensione del contatore |
Informazioni di configurazione del sistema |
||
nciSystemType |
SNVT_count |
Configurazione sistema di alimentazione:
|
nciWireNum |
SNVT_count |
Numero di cavi
|
nciPhaseNum |
SNVT_count |
Numero di fasi
|
nciCtNum |
SNVT_count |
Numero di TC
NOTA: Applicabile solo a iEM3275
|
nciVtNum |
SNVT_count |
Numero di TT
NOTA: Applicabile solo a iEM3275
|
nciVtPrimary |
SNVT_count_32 |
VT Primary NOTA: Applicabile solo a iEM3275
|
nciVTSecondary |
SNVT_count |
VT Secondary NOTA: Applicabile solo a iEM3275
|
nciCtPrimary |
SNVT_count |
CT Primary NOTA: Applicabile solo a iEM3275
|
nciCtSecondary |
SNVT_count |
CT Secondary NOTA: Applicabile solo a iEM3275
|
nciVtConnType |
SNVT_count |
Tipo di collegamento TT:
|
nciNominalFreq |
SNVT_freq_hz |
Frequenza di sistema
|
Informazioni su configurazione e stato dell'ingresso digitale |
||
nciDICtrMode |
SNVT_count |
Modalità di controllo ingressi digitali:
|
nciDIPulseConst |
SNVT_count_32 |
Costante impulso (impulsi/unità) |
nvoDIStatus |
SNVT_count |
Stato ingresso digitale (viene usato solo il bit 1):
NOTA: Le informazioni fornite da questa variabile sono valide
unicamente se la modalità di controllo dell'ingresso digitale
è impostata su Input Status.
|
Stato allarme |
||
nvoAlmStatus |
SNVT_count |
Stato Allarme (viene usato solo il bit 1):
|
nvoAlmUnAckState |
SNVT_count |
Stato acquisizione (viene usato solo il bit 1):
|
nvoAlmLastTime |
SNVT_time_stamp |
Timestamp ultimo allarme (DD/MM/AAAA hh:mm:ss) |
nvoAlmLastValue |
SNVT_power_f |
Valore ultimo allarme |
nciAlmEnable |
SNVT_count |
Configurazione allarme sovraccarico:
|
nciAlmPkUpSetPt |
SNVT_power_f |
Setpoint di attivazione allarme potenza attiva in kW |